NORD UNIVERSAL motor

UNIVERSAL-motorer

  • Effekt: 0.16 HP - 60 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP66
  • Virkningsgradklasse IE3
  • verdensomspennende sertifiseringer

Den nye og energieffektive UNIVERSAL-motoren fra NORD DRIVESYSTEMS utvider motorporteføljen på viktige globale markeder som Europa, USA, Canada og Kina. Den har CE-, UL-, CSA-, CCC-, ISI- og UA-sertifiseringer og kan leveres i effektområdet 0,12–45 kW. Dessuten er UNIVERSAL-motoren som standard utstyrt med temperatursensor (TF).

I IEC-størrelse 63 til 225 leveres motoren i følgende versjoner:

  • Fotmotor (B3)
  • Flensmotor (B5 eller B14)
  • NEMA C-flens
  • NEMA fotmotor

Andre tilgjengelige alternativer er:

  • Motorpluggforbindelse (MS)
  • Enkle eller doble beskyttelsestak
  • Mekanisk brems (BRE)
  • Ekstern vifte (F)
  • Beskyttelsesklasse IP66

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon