Polskiftende motorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 23 HP
  • Effektivitetsklasse IE1
  • Globale godkjenninger og aksepter

Polskiftende motorer fra NORD muliggjør drift med to eller flere faste turtall. Kortslutningsmotorer av denne typen representerer et økonomisk alternativ til bruksområder der trinnløs turtallsjustering med hjelp av en omformer ikke er nødvendig.

De leveres i følgende versjoner: 4-2-polet, 8-2-polet og 8-4-polet polskiftende motorer har fordelen at de bare trenger en enkelt vikling for drift med to hastigheter. NORD leverer disse med følgende tilleggsutstyr (valg):

  • Brems (BRE), dobbeltbrems (DBR), ekstern vifte (F), inkrementell giver (IG)
  • Motorbeskyttelse: Temperatursensor (TF), temperaturovervåking (TW), stillstandsoppvarming (SH)
  • Motortilkobling: Motorpluggforbindelse (MS)

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon