- 2- og 3-trinns
- Kraftig, presist produsert hus i én del
- Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet ditt
- Lav kjørestøy
MAXXDRIVE® XC tannhjulsgir
Industrigir
MAXXDRIVE® XC industrigir i tannhjulsutførelse produseres i alle størrelser etter det utprøvde blokkhusprinsippet. På grunn av denne utformingen kan mikserdrivverk ofte realiseres uten ekstra lagre. Store rullelager og akseavstander øker belastbarheten og levetiden til de enkelte komponentene. Effektive kjølesystemer reduserer temperaturene og forlenger smøremiddelets levetid. Vi tilbyr korte leveringstider og korte prosjekteringstider. Dette er mulig takket være den omfattende kunnskapen til ekspertene våre om de spesielle kravene til hvert bruksområde og optimalt lagerhold
Produktversjoner
- Ulike lagre på utgående de utgående akslene for optimal tilpasning til bruksområdet
- Mange alternativer for utgående flensside
- Forskjellige alternativer for motormontering
- Effektive kjølealternativer tilgjengelige
- Levering av installasjonsklare komplette systemer med kobling, bremser, overvåking etc. mulig
Produktets egenskaper
- Optimal tetning beskytter mot lekkasje av smøremidler
- Støysvak drift minimerer støyforurensning
- Høy dreiemomentkapasitet
- Økt levetid for smøremiddelet minimerer vedlikeholdskostnadene
- Symmetrisk konstruksjon
- Speilvendt og skrå installasjon mulig
- Optimal integrering i kundens bruksområde med 6 mulige installasjonsposisjoner
- Samme husstørrelse og installasjonsmål for alle utvekslinger (2- og 3-trinns)
- Det er mulig å tilpasse inngående og utgående aksler til kundens dimensjoner
- Høy pålitelighet
- Lang levetid
- Høy presisjon