MAXXDRIVE® XD sylindriske tannhjulsgir

Industrigir

  • Hus med økt akselavstand
  • 3- og 4-trinns
  • Ideelt egnet til løfteutstyr
  • Hus optimert til nedadrettede radielle laster
  • Inspeksjonslokk

MAXXDRIVE® XD industrigir kan leveres som tre- og firetrinns sylindrisk tannhjulsgir. Husutførelsen følger det utprøvde blokkhusprinsippet og er spesielt optimert for eksterne laster. På grunn av det langstrakte arrangementet av girtrinnene har huset en stor akselavstand, noe som gjør det mulig med en U-formet utforming av drivverket. Spesielt til drivverk til løfteverk kan kabeltrommel og motor plasseres på samme side av giret uten problemer. Husene er dessuten utstyrt med inspeksjonslokk som standard.


Mye av tilleggsutstyret er hentet fra det utprøvde modulsystemet til industrigirserien, slik at leveringstidene er de samme som for standard MAXXDRIVE® industrigir. Vi tilbyr korte leveringstider og korte prosjekteringstider. Dette er mulig pga. de omfattende kunnskapene til ekspertene våre om de spesifikke kravene til hvert bruksområde og optimal lagerbeholdning.

Produktversjoner

  • Drivverksutførelse: IEC/NEMA-motoradapter eller fri drivaksel
  • Fotmontering eller pluggmontering (med dreiemomentstøtte)
  • Allsidige utgående drivaksler kan leveres: massiv aksel, hulaksel (passfjær/krympeskive), DIN5480
  • En ekstra drivaksel kan leveres valgfritt
  • Bremsepåbygg med drivverksflens eller bremsekonsoll
  • Kobling på utgående aksel (fatkobling) kan leveres

Produktets egenskaper

  • Optimert hus til eksterne laster
  • Økt akselavstand
  • Det er mulig å tilpasse inngående og utgående aksler til kundens dimensjoner
  • Inspeksjonslokk
  • Høy pålitelighet
  • Lang levetid
  • Samme installasjonsmål (3- og 4-trinn)
  • Høy presisjon