- Hus med økt akselavstand
- "J"-plassering av akslene
- 3-trinns
- Ideelt egnet til kjøredrivverk
- Hus optimert til nedadrettede radielle laster
MAXXDRIVE® XJ vinkelgir
Industrigir
MAXXDRIVE® XJ industrigir kan leveres som en tre-trinns kjeglehjulsgir. Husutførelsen følger det velprøvde blokkhusprinsippet og ble spesielt optimert til eksterne laster. På grunn av den utstrakte plasseringen av girtrinnene har huset stor akseavstand, noe som muliggjør en J-formet drivverkskonstruksjon. Spesielt for drivverk til fremdrift kan de høye kravene som stilles til en liten installasjonsplass oppfylles på en enkel måte.
Mange alternativer er tatt i bruk fra det utprøvde modulsystemet til industrigirserien, slik at leveringstidene tilsvarer de for standard MAXXDRIVE® industrigirene. Vi tilbyr kort leveringstid og korte prosjektplanleggingstider. Dette er mulig takket være de omfattende kunnskapene til våre eksperter når det gjelder de spesifikke kravene til hvert bruksområde og optimalt lagerhold.
Produktversjoner
- Drivverksutførelse: IEC/NEMA-motoradapter eller fri drivaksel
- Fotmontering eller pluggmontering (med dreiemomentstøtte)
- Allsidige utgående drivaksler tilgjengelig: Massivaksel, hulaksel (passfjær/krympeskive), DIN5480
- Bremsepåbygg med drivverksflens eller bremsekonsoll
- Kobling på utgående aksel (fatkobling) kan leveres
Produktets egenskaper
- Optimert hus til eksterne laster
- Økt akselavstand
- Det er mulig å tilpasse inngående og utgående aksler til kundens dimensjoner
- "J"-plassering av akslene
- Høy pålitelighet
- Lang levetid
- Synkronisering via remdrift mulig
- Høy presisjon