Bagaj lojistiğinizi çalışır halde tutuyoruz

Daha fazla sürdürülebilirlik ve iklim koruması yolunda havalimanlarını desteklerken aynı zamanda maliyetleri de optimize ediyoruz. Kayışlı ve tepsili konveyörlere yönelik yenilikçi tahrik çözümlerimiz, bagaj taşıma sistemlerinin güvenilir bir şekilde çalışmasını ve enerji tüketiminin önemli ölçüde azaltılmasını sağlar. Havalimanı lojistiği alanında önemli CO<sub>2</sub> tasarruflarından ve maliyet düşüşlerinden faydalanabilirsiniz.

Hava alanı lojistiğine yönelik tahrik çözümleri

İklim dostu hava yolculuğu, yerde başlar. Özellikle bagaj taşıma sistemlerinin tahrik teknolojisi, enerji tüketimini ve bununla birlikte CO<sub>2</sub> emisyonlarını azaltmak için büyük bir potansiyel sunar, çünkü bagaj taşıma sistemleri genellikle birkaç kilometre uzunluktadır ve çok sayıda tahrik sistemine sahiptir.

Check-inister ayırma, yüksek hızlı taşıma veya bagaj alımı fark etmez: Havaalanı sektörünün önemli bir ortağı olarak, havaalanı lojistiğinin gereksinimlerini çok iyi biliyor ve bagaj taşımacılığının tüm alanları için ölçeklenebilir tahrik konseptleri geliştiriyor ve üretiyoruz. NORD ECO hizmetimizle tahrik teknolojisi alanında optimizasyon ve tasarruf potansiyelinden yararlanmanıza ve karbon ayak izinizi azaltmanıza da destek oluyoruz. NORD tahrikleri mevcut ve gelecekteki tüm gereksinimleri karşılar ve dünya çapında ulusal ve uluslararası havalimanlarında kullanılır.

Havaalanı lojistiği alanında uzmanlaşmış bilgi birikimi

Bagaj taşımacılığında, farklı ağırlıklardaki valizlerin, çantaların ve sırt çantalarının düzensiz bir şekilde, genellikle uzun mesafeler boyunca ve mümkün olduğunca hızlı ve enerji tasarruflu bir şekilde taşınması gerekir. Kayışlı konveyörler ve tepsili konveyörler genellikle bu görevi üstlenir.

Uzmanlığımız ve geniş ürün yelpazemizle, kayışlı ve tepsili konveyörler için enerji tasarruflu ve aşırı yüklenebilir tahrikler veya besleme/çıkartma konveyörleri, dikey makaslar, kaldırıcılar ve ayırıcılar için konumlandırma açısından yüksek konumlandırma hassasiyetine sahip ve son derece dinamik tahrikler fark etmeksizin havalimanı lojistiğindeki çeşitli uygulamalar için özel olarak tasarlanmış tahrik çözümleri üretiyoruz.

Verimli bagaj lojistiği

Tahriklerimiz, size yüksek derecede işletme güvenliği, kullanım kolaylığı ve verimlilik sunar. Son derece güvenilir bir şekilde çalışırlar, çok yüksek taşıma hızlarını garanti ederler ve kısmi yük ve kısmi devir aralıklarında bile optimum enerji tüketimi performansı sağlarlar. Ayrıca servis ve bakımları kolaydır, durma sürelerini azaltır ve bu nedenle havalimanı lojistiğinizin daha verimli ve kullanılabilir olmasına katkıda bulunurlar.

Kayışlı konveyörler ve diğerlerine yönelik tahrik çözümleri:

  • Tek elden komple tahrik çözümleri
  • Yüksek enerji verimliliği ve dinamikler
  • Uzun kullanım ömrüne sahip güvenilir teknoloji
  • Müşteriye özel çözümler
  • Servis dostu tak ve çalıştır teknolojisi
  • Minimum bakım çabası
  • Azaltılmış ağırlık
  • Geniş desantral frekans invertörü seçenekleri
  • Tahrik çeşitlerinin azaltılması
  • Uluslararası standartlara uygun tanınmış ürün kalitesi
  • Dünya çapında hizmet

Sürekli çalışmada verimlilik

Kayışlı konveyörler büyük, hacimli malların uzun mesafeler boyunca yüksek hızlarda ekonomik bir şekilde taşınmasına olanak sağlar.

Kayışlı konveyörler genellikle sürekli çalışır ve bu nedenle mümkün olduğunca enerji tasarruflu tahrik çözümleri gerektirir. IE5+ senkron motorumuz ve patentli DuoDrive motorlu redüktörümüz temelinde; optimize edilmiş sistem verimliliği, yüksek güç yoğunluğu ve yer tasarrufu sağlayan tasarım ile geleceğe dönük tahrik konseptleri uyguluyoruz. Kayışlı konveyörlere yönelik tahrik çözümlerimiz, geniş bir tork aralığında sürekli olarak yüksek verimlilik sağlar ve bu nedenle kısmi yük ve kısmi devir aralığında ekonomik çalışma için idealdir.

Kayışlı konveyörler için tahrik teknolojisi:

  • Mükemmel enerji verimliliği
  • Kısmi yük ve kısmi devir aralığında ekonomik çalışma
  • Enkodersiz senkron motorlar

Yüksek hızlı taşıma

Tepsili konveyörler; bagaj parçalarının tepsi veya taşıma tepsisi olarak adlandırılan düz, dikdörtgen kaplarda taşındığı iki dar kayıştan oluşur. Konveyör bandı gerektirmedikleri için daha kolay çalışırlar ve kayışlı konveyörlere oranla daha yüksek hızlara ulaşırlar. Bu nedenle, enerji tasarruflu çalışma gibi frenli motorlu redüktörler de bir zorunluluktur. Solo motorlar da sıklıkla kullanılır.

Tepsili konveyörler için tahrik teknolojisi:

  • Yüksek verimli tahrik sistemleri
  • Frenli motorlu redüktörler
  • Redüktörsüz Solo motorlar

LogiDrive® çözüm alanları: Hava alanı

Bagaj konveyörleri ve bagaj ayırma sistemlerine yönelik sistem çözümleri

Sektördeki son tüketiciler, uzun vadede iklim ve CO<sub>2</sub> nötr olma hedefiyle "yeşil ve verimli tahrik teknolojisine" odaklanıyor. Buunun çözümü, NORD LogiDrive konseptidir. Çeşitlerin azaltılması, yüksek verimli motorlu redüktörler ve tüm çalışma noktalarındaki servis dostu invertörler sayesinde maliyetleriniz toplam sahip olma maliyeti açısından önemli ölçüde azalır. Bu şekilde yaratılan katma değer; enerji tüketimi, yedek parça stoklama ve servis görevleri alanlarında size fayda sağlar.

LogiDrive® hakkında daha fazla bilgi

DuoDrive

  • Güçler: 0,35 - 3,0 kW
  • Son derece yüksek sistem verimliliği
  • Kompakt Wash-down tasarım
  • Bakım maliyetlerini asgariye indirme
  • Kolay devreye alma ve Tak ve Çalıştır için sistem çözümü

NORD ÜNİVERSAL motor

  • Güçler: 0,12 kW - 45 kW
  • Koruma sınıfı: IP66
  • IE3 verim sınıfı
  • Dünya genelinde sertifikalar

IE5+ senkron motorlar (TEFC)

  • Güçler: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Enerji verimliliğinin sonraki aşaması: IE5+
  • Global onaylar ve kabuller
  • Kompakt tasarım
  • Tüm ayar aralığında sabit yüksek verim

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekans invertörü

  • Güç aralığı: 0,25 - 22 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66
  • Duvara veya motora montaj
  • Modüler yapı sayesinde maksimum esneklik

NORDAC LINK - SK 250E - Frekans invertörü

  • Güç aralığı: 0,37 - 7,5 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP65
  • Duvara montaj
  • Tam tak-çalıştır bağlantı seçenekleri sayesinde kolay kurulum ve bakım
  • Uygulamanız için serbest konfigürasyon

NORD tahrikleriyle bagaj lojistiği

Hamburg Havalimanı (Almanya)

Hamburg Havalimanı'nda sorunsuz bagaj taşımacılığını sağlamak için bagaj lojistik sistemi de modernizasyon programının bir parçası olarak elden geçirildi. Bunun için NORD tarafından tedarik edilen akıllı, güçlü ve yüksek oranda esnek tahrik teknolojisi gerekiyor.

Referansa git

Dokümanlar

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S5250 - Model Tipleri Azaltılmış Motorlar


S5250 - Model Tipleri Azaltılmış Motorlar
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Verimlilik ve maliyet potansiyelinizi arttırın

Tahrik teknolojisi daha fazla verimlilik, ekonomi ve sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Hava alanı lojistiği için size tam uyan çözümlere ve servis tekliflerine sahibiz. Tahrik sistemlerimiz, kaynak tasarrufu sağlayan kullanım için optimize edilmiştir ve toplam sahip olma maliyetinizi (TCO) azaltmanıza destek olur. NORD ECO hizmetimiz, ayrıca sisteminizin veya münferit tahriklerin enerji tüketimi hakkında ayrıntılı bilgi verir. Yapılan ölçümler ve analizlerle, tasarruf potansiyelleri belirlenebilir ve bu sayede uygulamanız için en verimli tahrik çözümü bulunabilir.

Şimdi bilgi alın

Şimdi bilgi alın

NORD DRIVESYSTEMS, hava alanı lojistiği alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. İhtiyaçlarınızı biliyoruz ve size özel tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız. Tahrik tasarımları, enerji verimliliği artışları, çeşit azaltma, otomasyon ve dijitalleşme - muhatabınız biziz.

Birlikte, kapsamlı NORD modüler tahrik sistemi temelinde sizin için doğru çözümü bulabiliriz. 80'in üzerinde ülkede yanınızdayız. Bu sayede kayışlı konveyörler ve diğerleri için proje odaklı danışmanlık, gerekli tahrik teknolojisinin yüksek oranda kullanılabilirliği, kısa teslimat süreleri ve hızlı servisi garanti edebiliyoruz.

Şimdi iletişime geçin

Fuarlar ve etkinlikler

Ticaret fuarlarında bizi ziyaret edin ve NORD DRIVESYSTEMS modüler ürün sistemindeki komple tahrik çözümleri hakkında bizzat bilgi edinin.

Ülke   Fuar Şehir Tarih Fuar Standı
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31