Helisel konik dişli redüktör

Dayanıklı yüksek yük kapasitesi

Entegre arka tampona sahip MAXXDRIVE helisel konik dişli redüktörlerimiz bir döndürme yönünde değişiminin hariç tutulması gereken tüm ağır iş tipi uygulamalar için idealdir.

MAXXDRIVE® XJ helisel konik dişli redüktör

Endüstriyel tip redüktörler

  • Arttırılmış eksen mesafeli gövde
  • Millerim "J" düzeni
  • 3 kademeli
  • Sürüş tahrikleri için idealdir
  • Gövde, aşağı yönlü radyal yükler için optimize edilmiştir

MAXXDRIVE XT helisel konik dişli redüktörler

Endüstriyel tip redüktörler

  • 2 kademeli
  • Yüksek yüklere dayanıklı, hassas şekilde üretilmiş tek parça gövde
  • Eksenel fanla en yüksek ısıl sınır kapasitelerine ulaşmak için optimize edilmiş gövde geometrisi ve hava yönlendirme
  • Düşük çalışma sesleri

MAXXDRIVE® XC helisel konik dişli redüktörler

Endüstriyel tip redüktörler

  • 3 ve 4 kademeli
  • Yüksek yüklere dayanıklı, hassas şekilde üretilmiş tek parça gövde
  • Uygulamanıza optimum uyarlama için modüler ve esnek tasarım
  • Düşük çalışma sesleri

NORD helisel konik dişli redüktörler

Zor koşullar altında dahi yüksek performans
Yüksek yük kapasiteleri, yüksek torklar ve düşük gürültü: NORD MAXXDRIVE helisel konik dişli redüktörler. 260.000 Nm'e kadar çıkış torkları ve 4.000 kW'a kadar güçler ile, bu redüktörler ağır iş tipi uygulamalarda, ör. bantlı konveyör sistemleri, mikserler, karıştırıcılar, ekstrüderler, tamburlar veya haddehanelerde, gerekli tahriki sağlar.

MAXXDRIVE helisel konik dişli redüktörlerimiz 2 ve 3 aşamalı versiyonlarda mevcuttur. Dişli çarklar yüksek kaliteyli çelik alaşımlardan üretilir ve dış yüzeyleri sertleştirilmiştir.

Neden MAXXDRIVE helisel konik dişli redüktörler?

  • Güçlü
    Redüktörler 260.000 Nm'e kadar torklar ve 4.000 kW'a kadar güçler sağlar.
  • Esnek
    Endüstriyel redüktörlerimiz helisel konik dişli redüktörler ile her altı tarafta da kolaylıkla birleştirilebilir.
  • Hizmet ömrü
    UNICASE gövdemiz ile, daha uzun bir hizmet ömrünü garanti eden daha büyük rulman yatakları kullanabiliriz.

NORD helisel konik dişli redüktörler birçok şeye direnebilir
Artık global standart haline gelen UNICASE gövdemiz sayesinde, helisel konik dişli redüktörlerimiz yüksek bir eksenel ve radyal yük kapasitesine sahiptir, böylece işletim sırasında oluşan yükleri en ideal şekilde sönümleyebilir. UNICASE tasarımının avantajları redüktörlerin düşük gürültülü işletiminde de fark edilebilir.

MAXXDRIVE helisel konik dişli redüktörlerimiz hızlı şekilde değiştirilecek olan dönüş yönünü etkın kılan kolayca erişilebilen arka tamponlar ile donanımlıdır.

Daha büyük rulman yatakları - daha uzun ömür
Çünkü helisel konik dişli redüktörlerimiz için denenmiş ve test edilmiş UNICASE gövdesini kullanıyoruz ve buna ilişkin olarak nispeten daha büyük rulman yatakları kullanabiliyoruz. Bu yataklar küçük versiyonlara kıyasla önemli ölçüde daha uzun hizmet ömrüne sahiptir. Redüktörün uzun ömrü için başka bir neden de UNICASE gövdesinden ötürü millerin ve dişli çarkların doğru montajıdır.