Elektronik Tahrik Teknolojisi
Frekans inverterleri ve motor yol vericileri
NORD DRIVESYSTEMS frekans inverterleri ve motor yol vericileri, kontrol dolabı montajı için merkezi çözümler veya sahada kullanım için desentral modeller olarak mevcuttur. Uygulamanız için en iyi olana kendiniz karar verin.
NORD'un inovatif tahrik teknolojisi yelpazesi neredeyse tüm uygulamalarla eşleştirme için yapılandırılabilir. Bir tahrik uygulamaları eksperi olarak NORD tüm dünya çapındaki müşterilerin gereksinimleri ile mükemmel şekilde eşleşen çözümler sağlamak üzere onlarla işbirliği yapar.
Her tahrik uygulaması için ölçeklenebilir fonksiyonlar. On yıllardır, NORD DRIVESYSTEMS, kontrol kabini kurulumu yanı sıra desentral tahrik teknolojisi için kendi global müşterilerine inverterler sunmakta.
NORD tahrik çözümleri inverterin ister kontrol kabininde isterse de desentral bir tahrik sistemi olarak takılı olmasına bakılmaksızın müşterilere yüksek dereceli bir performans ve güvenlik sunar.
Her iki durumda da, tahrik elektronikleri ölçeklenebilir fonksiyonellik, kurulum kolaylığı ve yüksek hassas reglajı ile karakterize edilir.
NORD desentral tahriklere entegre olan PLC müşterilerin modüler ve özerk üretim sistemleri tasarlamasına olanak sağlar. NORD CON araçları tüm kurulum işlemini basitleştirir ve teknolojinin kolay şekilde ayarlanmasını ve işletilmesini sağlar.Optimize edilmiş kablolama ile kullanıcılar sistem maliyetleri tasarrufu yapabilirler. Tahrik çözümlerimiz eşzamansız ve senkronize motorlar ile işletim için tasarlanır.
Modüler Bir Sistem - Birçok Avantaj
Ölçeklenebilir fonksiyonları sayesinde NORD'un modüler sistemi her tahrik görevi ile mükemmel şekilde eşleştirilebilir. Tahrik elektroniklerimiz tüm ortak veri yolu sistemlerini destekler ve tüm kontrol birimleri ile iletişim kurar. POSICON konumlandırma kontrolü kullanıcıya entegre bir konumlandırma ve senkronizasyon modu sunar. STO ve SS1 sayesinde fonksiyonel güvenlik entegre edilir. NORD frekans inverterleri ayrıca motor fren kontrolü için entegre fren redresörü de sunar. Kısmı yük işletimi yanı sıra işletim ve parametre kurulum araçları artı basit bir paremetre yapısı için bir enerji tasarrufu fonksiyonu modüler sistemimizin olasılıklarını tamamlar.

NORDCON APP
Dashboard-based visualisation for drive monitoring and fault diagnosis, Parameterisation with Help function and rapid access to parameters, Oscilloscope function
more informationElektronik tahrik teknolojisi
NORD'tan frekans inverterleri ve motor yol vericileri
Elektronik tahrik teknolojimiz herhangi bir uygulamaya esnek şekilde adapte edilebilir. Ayrıca kurulumu hızlı, işletimi kolaydır ve tüm ortak veri yolu sistemleri ve kumandalar ile uyumludur.
NORD frekans inverterleri ve motor yol vericileri hem bir kontrol kabinindeki merkezi işletim hem de doğrudan motor üzerinde merkezi olmayan ve tamamen entegre bir kullanım için idealdir. İnverterler Endüstri 4.0'a uyumludur, ağ tabanlı hale getirilebilir ve dahili PLC ile, dahili durum verilerinin veya harici bağlı sensörlerden elde edilen verilerin ön işlenmesini sağlar. Uzaktan durum izlemeyi mümkün kılar.
NORD frekans inverterlerini satın almak için sebepler
- Esneklik
İnverterlerimiz tüm ortak veri yolu sistemleri aracılığıyla iletim sağlar ve herhangi bir sistem tasarımına kolay şekilde entegre edilebilir. Fonksiyonları ve seçenekleri genişletilebilir ve bu nedenle neredeyse her sistem veya makineye entegre edilebilir. - Güvenlik
Frekans inverterleri kapsamlı entegre güvenliği ve izleme fonksiyonları sunar. - Global
Bir NORD müşterisi olarak çok çeşitli hizmetlerden faydalanırsınız, ör. sisteminizin planlanması ve görevlendirilmesi yanı sıra tüm kıtalardaki satış partnerleriniz için global destek.
Frekans inverterlerimiz: Akıllı ve bağlaması kolay
NORD DRIVESYSTEMS'den frekans inverterleri güçlü işlemcilerle donanımlıdır ve optimum kontrol hassasiyeti sağlar. İnverterin çeşitli kontrol mimarilerine entegrasyonu birçokfarklı aktarım arayüzleri ile sağlanır.
İşlem kalitesinin büyük bir avantajı da sistemlerin zekasıdır: Entegre PLC'nin yardımı ile, inverterler değişimlere bağımsız şekilde tepki verebilir ve hataları sistem kumandasından bağımsız şekilde düzeltebilir.
Frekans inverterlerimizin içecek endüstrisi için filtre sistemlerinin yüksek verimlilikli işletimini nasıl sağladığına bakın:
Daha fazla bilgi
NORD motor yol vericileri: Hızlı ve dayanıklı marş yardımcıları
Serbest şekilde yapılandırılabilir ve kurulumu basit: NORDAC motor yol vericilerimiz. Bu sistemler tamamen elektronik, aşınmasız marşı etkin kılar ve bir tersine fonksiyon ile donanımlıdır. NORDAC START serisinden motor yol vericileri kapsamlı güvenlik cihazları ile donanımlıdır, ör. dahili motor koruması ve motor frenini kontrol etmek için bir fren doğrultucu. Bu nedenle bir motor koruma şalterinin takılmasına gerek kalmaz.
Yerleşik potansiyometreleri sayesinde, NORDAC START motor yol vericileri hızlı şekilde görevlendirilebilir ve ayrıca yapılandırma için bir DIP şalteri ile donanımlıdır.
NORDAC LINK serisinden motor yol vericilerimiz çeşitli saha veri yolu sistemlerine entegre edilebilir. NORDAC LINK ailesi dahilinde, ideal şekilde tahrike yakın fonksiyonlar sunan entegre PLC'ye sahip uyumlu bir frekans inverteri de sunuyoruz.
NORDAC LINK motor yol vericileri hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
Buraya tıklayın