NORD ile eşsiz: tüm uygulamalar için Bus sistemleri
NORD kontrol kabini inverterleri, 160 kW'a kadar bir güç aralığına sahiptir ve geniş fonksiyon yelpazeleri sayesinde müşterinin tüm uygulamalarına mükemmel şekilde adapte edilebilir.
İster bir makine üreticisi veya kullanıcısı olun: frekans inverterlerimiz tüm dünyada güvenle kullanılır. İster intralojistik uygulamaları veya genel konveyör teknolojisi olsun, isterse de valiz veya ambalajsız mal olsun. Genel mühendislik, işlem ve paketleme endüstrileri de NORD tarafından sunulan çözümleri tercih etmektedir.Bu, NORD DRIVESYSTEMS tarafından sunulan avantajlar sayesindedir. Frekans inverterlerimiz yüksek dereceli bir performans ve güvenlik sağlamakta. Tüm kıtalardaki yerel bağlı kuruluşlar ve distribütörler müşterilerimize her zaman yakın olmamızı ve sürekli olarak yüksek kalite sunmamızı sağlar. Dünyanın neresinde olursa olsun sürüclerimiz sizin çözümünüzdür - uzun bekleme süreleri olmadan hizmet vermekteyiz.
Kontrol kabini kurulumu için inverterler
Özellikle kontrol kabinelerindeki kurulum için NORDAC PRO frekans inverterleri ailesini geliştirdik. Bu inverterler senkron ve asenkron motorların işletimi için eşit şekilde uygundur ve geniş seçenek yelpazeleri sayesinde tüm olası müşteri gereksinimlerini karşılar.
Kontrol kabini kurulumu için inverterlerimiz 0,25 ila 160 kW'lık bir güç aralığına sahiptir ve opsiyonel takılabilir modüller ile genişletilebilir. Çeşitli soğutma konseptleri ideal ısı yayılımı sağlar.
Neden NORD'tan kontrol kabini inverterleri?
Güvenlik ile yüksek performans: STO VE SS1 ile NORD inverterleri
Kontrol kabini kurulumu için NORDAC PRO inverterlerimizi kapsamlı güvenlik fonksiyonları ile donattık. Güvenli Tork Kapatma (STO) fonksiyonu, ör. yanlışlıkla başlatmaları önlemek veya acil durum durdurmasını başlatmak için motor torkunu kapatır. Diğer taraftan, Güvenli Durdurma fonksiyonu (SS1) güvenli bir eğim freni aracılığıyla motoru durdurur ve ardından STO fonksiyonunu etkinleştirir.
NORDAC PRO inverterlerimiz için mevcut ürün broşürünü buradan indirin.
İndir