Flexible system provider
Her tahrik için en uygun çözümler
Mekanik ve elektronik tahrik tekniği konusunda global sektör liderlerinden biri olarak kalite ve esneklik anlamına geliyoruz. Yenilikçi ürün modülümüz; desantral kontrol panosuna takılan motorlu redüktörler, elektrik motorları, endüstriyel tip redüktörler, frekans invertörleri ve motor yol vericilerden oluşan enerji verimli ve sağlam tahrik çözümlerini içeriyor. Kendi üretim kapasitelerimiz ve uluslar arası bir montaj ve müşteri servisi ağı ile güvenirlik ve hızlılık sunuyoruz.

Uygulama örneği:
Şirket içi lojistik
Enerji verimli, standartlaştırılmış, servis dostu.
NORD DRIVESYSTEM'ın LogiDrive çözümü, planlama ve devreye alma maliyetini azaltır.

Uygulama örneği:
Gıda lojistiği
DuoDrive ve NORDAC PRO, özellikle şirket içi lojistik, gıda ve ilaç sanayi için uygundur.
- Son derece yüksek sistem verimi
- Yüksek performans yoğunluğu
- Wash-down tasarımında kompakt yapı tarzı
- İletişim açısından güçlü ve akıllı

Uygulama örneği:
Karıştırma ve karıştırıcı teknolojisi
MAXXDRIVE® endüstriyel tip redüktörler, büyük karıştırıcılarda kullanım için mükemmel düzeyde uygundur. Burada, üzerine takılmış NORDAC FLEX frekans invertörüyle birlikte 22 kW motor içeren komple çözüm olarak.
Daha fazlasını öğreninÇok yönlü sektör uzmanlığı
NORD, 100'den fazla endüstri için tahrik çözümleri sunar. Kapsamlı ürün modüllerimiz ve çok yönlü sektör uzmanlığımız, her sektör için optimum çözümü sunmamıza olanak sağlıyor.
Çözümlere git