Konik dişli motorlu redüktörler

Yüksek torklar ve hız oranları için

Bu motorlu redüktörler 50.000 Nm'ye kadar çıkış torku sağlar, yıkanabilirdir ve gerektiğinde inovatif aşınma koruması ile sağlanabilir.

NORDBLOC.1 konik dişli motorlu redüktörler

Performans ve tasarım

  • Güçler: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Tork: 50 Nm - 660 Nm
  • Optional IP69K or NXD tupH surface treatment for maximum protection

Konik dişli motorlu redüktörler; Güçlü ve az bakım gerektirir

NORD konik dişli motorlu redüktörler her ne zaman yüksek hız aktarma oranlarına ve torklara ihtiyaç duyulursa en iyi seçimdir. Elektrik motor ve konik dişli redüktör içeren tahrik sistemlerimiz özellikle intralojistik ve ambalajlama teknolojisinin yanı sıra konveyör kayışlarında kullanıma uygundur.

Kompakt, yüksek verimli tahrik ünitesi: NORD konik dişli motorlu redüktörler
İster hafif ister sağlam modeli tercih edin, NORD DRIVESYSTEMS’in konik dişli redüktörleri tüm hız aktarma oranlarında en yüksek verimlilik ile çalışır.

NORD konik dişli motorlu redüktörlerin diğer avantajları:

  • Güçlü
    50.000 Nm’ye kadar torka ulaşırlar (endüstriyel motorlu redüktörler olarak 282.000 Nm’ye kadar).
  • Aşınma koruması
    Opsiyonel yüzey uygulaması konik dişli motorlu redüktörleri sert ortamlarda dahi korur (2 kademeli konik dişli redüktör).
  • Kullanıcı dostu
    Yıkaması kolay modeller temizlik sağlar (NORDBLOC.1).
  • Esnek
    Giriş ve çıkış mili arasındaki dönüş yönü kolaylıkla tersine çevrilebilir.

Bir klasik: UNICASE konik dişli motorlu redüktörler
Bu motorlu redüktörler 180 ila 50.000 Nm tork aralığı sunar ve kompakt UNICASE gövdesi sayesinde çok az montaj alanı gerektirir. Tüm diğer NORD konik dişli motorlu redüktörler gibi, motor entegre bir arka durdurma ve entegre fren ile mevcuttur.

Daha fazla güç: Yeni 2 kademeli konik dişli motorlu redüktörümüz
Konik dişli redüktörlü NORDBLOC.1 tahrik sistemlerimizle performansı çok daha iyi hale getirdik: Artık en güçlü konik dişli motorlu redüktör konumundalar.

Standart olarak, yüksek dayanımlı alüminyum pres döküm gövdeli, konik dişli redüktörlü NORDBLOC.1 motorlar üretiyoruz.

Gıda endüstrisi için konik dişli redüktörler
SK 930072.1 - SK 93772.1 serisi NORDBLOC.1 konik dişli redüktörlerimizi, örneğin gıda endüstrisinde özellikle temizleme uygulamaları için geliştirdik. Bu model, özellikle temizlemesi kolay ve kir oluşumunu önleyen pürüzsüz dökme alüminyum gövdeye sahiptir.

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? NORD yıkanabilir tahrik sistemlerinden nasıl faydalanacağınızı öğrenin.
Daha fazla bilgi

İntralojistik için konik dişli motorlu redüktörler
IE4 senkron motor kombinasyonuyla, 2 kademeli konik dişli redüktörlerimiz intralojistik için enerji verimli LogiDrive sistem haline geldi. LogiDrive tahrik üniteleri yüksek aşırı yük kapasitesine sahiptir ve yüksek verimlilikleri sayesinde işletim maliyetlerini azaltır. Modüler yapıları sayesinde kullanıcılar bakım maliyetlerinde de gözle görülür azalma yaşar.