DESENTRAL TAHRİK TEKNOLOJİSİ

MODÜLER SİSTEM TASARIMIYLA MALİYET AZALTIMI

NORD desentral tahrik teknolojisi ile sistem tasarım maliyetlerinizi azaltın. Yüksek takılabilirlik kapasitesi, entegre bakım düğmesi ve manuel kontrol sayesinde çözümlerimizin uygulama maliyetleri daha düşüktür. Uygulamaya ve gereksinimlere bağlı olarak, serbest şekilde yapılandırılabilirler.

NORD invertörlerimize entegre olan PLC modüler ve özerk üretim sistem tasarımını etkin kılar. Frekans invertörleri gerçek zamanlı konumlandırma görevleri ve senkronizasyonu gerçekleştirir ve de daha yüksek seviyeli sistem kontrolü üzerindeki yükü azaltır. Desentral tahrik teknolojimiz herhangi bir otomasyon çözümüne entegre olabilir çünkü tüm ortak veri yolu sistemlerine ve Endüstriyel Ethernet'e bağlanır.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekans invertörü

Güçlü odak, optimum fonksiyon

  • Güç aralığı: 0,37 - 3 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66, IP69 (hazırlık aşamasında)
  • Duvara veya motora montaj
  • Çoklu protokol Ethernet arayüzü
  • Hızlı devreye alma için Tak ve Çalıştır çözüm

NORDAC LINK - SK 250E - Frekans invertörü

Hızlı kurulum, kolay bakım

  • Güç aralığı: 0,37 - 7,5 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP65
  • Duvara montaj
  • Tam tak-çalıştır bağlantı seçenekleri sayesinde kolay kurulum ve bakım
  • Uygulamanız için serbest konfigürasyon

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequency Inverter

Greater flexibility, lower costs

  • Güç aralığı: 0,25 - 5,5 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66
  • Duvara veya motora montaj
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

NORDAC BASE - SK 180E - Frekans invertörü

Kompakt tahrik, en önemli tahrik fonksiyonları

  • Güç aralığı: 0,25 – 2,2 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66
  • Duvara veya motora montaj

NORDAC LINK - SK 155E - Motor yol vericiler

Hızlı kurulum, aşınmadan yol verme

  • Güç aralığı: 0,06 - 3,0 kW
  • Koruma sınıfı: IP65
  • Duvara montaj
  • Tam tak-çalıştır bağlantı seçenekleri sayesinde kolay kurulum ve bakım
  • Uygulamanız için serbest konfigürasyon

Tahrik elektronikleri: Uzmanlık Alanımız - Güvenliğiniz

NORD'un desentral tahrik elektronikleri dünya çapında çeşitli uygulamalarda mevcuttur. PLC entegreli inovatif invertörlerimiz fonksiyonları motor ünitesine yakın gerçekleştirir ve daha yüksek seviyeli kontrol sistemindeki yükü azaltır.

100'den fazla endüstri sektörü çözümlerimizden faydalanıyor. Örneğin, bagaj öğelerinin ve kolilerin kıtaların bir ucundan diğer ucuna taşındığı intralojistikler. Frekans invertörlerimiz aynı şekilde genel konveyör teknolojisinde, paketleme endüstrisinde veya pompa uygulamalrında kullanılır. Tanınmış gıda maddeleri ve içecek şişeleme müşterikeri de ayrıca NORD DRIVESYSTEMS tarafından tedarik edilen tahrik elektroniğine güvenir.

Desentral tahrik teknolojimiz yüksek performans ve güvenlik ile karakterize edilir. Dünyanın neresinde olursa olsun tahrik teknolojimiz hareket halindedir: çözümlerimizin kalitesi her zaman yüksek bir seviyede kalır. Tüm kıtalardaki lokasyonlarımız sayesinde müşterilerimize her zaman yakınız ve uzun bekleme süreleri olmadan onlara hizmet sağlamaktayız.

  • NORD'un tahrik elektroniği: tüm sektörlerde piyasa liderleri

    daha fazlası
  • alt
  • NORD ile eşsiz: tüm uygulamalar için Bus sistemleri

  • 100'den fazla endüstri sektörü için NORD çözümleri

    daha fazlası
  • Tahrik Çözümü Tedarikçiniz

    daha fazlası

NORD’un motor üstü tahrik teknoljisi: Mükemmel esneklik, düşük sistem maliyetleri

NORD DRIVESYSTEMS, frekans invertörleri ve motor yol vericileri dizisiyle size geniş bir motor üstü tahrik teknolojisi yelpazesi sunar. Örneğin, NORDAC LINK ve NORDAC FLEX invertörlerimiz uygulamanıza ayrı olarak uyarlanabilir. Diğer taraftan NORDAC BASE, temel tahrik görevleri için en iyi tercihtir. Motor yol vericilerinde, özgürce yapılandırılabilir NORDAC LINK veya aşınmasız, esnek şekilde entegre edilebilir NORDAC START seçimine sahipsiniz.

NORD desentral frekans invertörlerinin dört avantajı:

  • Verimlilik
    Motor üstü tahrik tahrik teknolojimiz sistem tasarımı maliyetlerinizi ciddi oranda azaltır.
  • Çok yönlülük
    İnvertörlerimizi birçok farklı uygulama alanında kullanım için özgürce yapılandırabilir veya isteğe bağlı işlevselliklerini artırabilirsiniz.
  • Uyumluluk
    Evrensel veri yolu sistemleri ve Endüstriyel Ethernet bağlantısıyla, motor üstü tahrik teknolojimiz tüm otomasyon mimarilerine entegre edilebilir.
  • Kullanıcı dostu
    Basit takılabilir bağlantılar, opsiyonel entegre bakım şalteri ve yerel manuel kontrol sayesinde, montaj ve bakım hızlı şekilde gerçekleştirilebilir (NORDAC LINK).

NORD invertörleri sistem maliyetlerinizi nasıl azaltır?
İnvertörlerimize entegre edilen PLC, büyük oranda proseslerini kendileri kontrol eden otonom üretim adalarını içeren bir sistem tasarımı ortaya koymaktadır. Bu, hem yüksek seviye kontrolördeki yükü azaltmakta hem de kontrol kabini kurulumu yatırımlarını ve pahalı kablolama tesisatını ortadan kaldırmaktadır. Ek olarak, desentral frekans invertörleri tüm sistemin bakımını kolaylaştırmakta ve böylece verimliliği artırmaktadır.

NORD’tan birçok uygulamada kullanılan motor üstü tahrik teknolojisi
Çok sayıda iletişim arayüzü ve esnek kombinasyon imkanı sayesinde, desentral frekans invertörlerimiz birçok uygulama için ideal çözümdür. İnvertörlerimiz hem çok yönlü işlevsellikleri ve seçenekleri, hem de 22 kW’ye kadar güç ile oldukça etkileyicidir. Bu muhteşem özellikler desentral invertörlerimizin gıda sanayi ve demir sanayi, havalimanı teknolojisi, intralojistik veya yığın materyal taşıma uygulamaları gibi birçok alanda uzun yıllardır kullanılmasını sağlamaktadır.

NORD desentral invertörlerin, paletleme makinesini nasıl verimli şekilde otomatikleştirdiğini görün.
Uygulamaya git