Patlamaya karşı korumalı motorlar

En ideal şekilde güvenli

NORD DRIVESYSTEMS patlamaya karşı korumalı motorlar 0,12 ile 30 kW aralığında güç sunar ve en sıkı Avrupa ATEX yönetmeliklerinin tüm gereksinimlerini karşılar.

Gaz patlaması koruması

Patlama korumalı motorlar

  • Güçler: 0,12 - 22 kW
  • Verim sınıfları: IE1 ve IE2

Toz patlaması koruması

Patlama korumalı motorlar

  • Güçler: 0,12 - 22 kW
  • Verim sınıfları: IE1 ve IE2

Patlama korumalı elektrik motorları

Patlama tehlikesi bulunan alanlarda sistemler ve bileşenler, kullanıldıkları ülkenin ulusal düzenlemelerine uymalıdır. AB dahilinde bu düzenleme 2014/34/EU Direktifidir. NORD DRIVESYSTEMS gaz ve toz patlaması korumasında yılların deneyimine sahiptir ve özellikle bu kullanım alanı için 0,12 - 200 kW aralığında güce sahip dayanıklı elektrik motorları sunmaktadır.

Patlama koruması gereksinimlerine ek olarak, bu motorlar Ecodesign, EMC ve RoHS Direktifi gibi patlama koruması için belirtilmeyen gereksinimleri de karşılar.

Avrupa pazarı motorlarına ek olarak NORD DRIVESYSTEMS ayrıca Rusya, ABD gibi veya IEC EX standardına göre dünyanın diğer birçok bölgesi için patlamaya karşı korumalı motorlar sunmaktadır.

Bu motorlar patlamaya karşı kapsamlı olarak korunur ve özellikle potansiyel patlayıcı toz veya gaz ortamlarındaki uygulamalar için tasarlanmıştır. Patlamaya karşı korumalı motorlarımız tahrik pompaları, karıştırıcılar veya kaldırma düzenekleri gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır.

NORD’tan patlamaya karşı korumalı motorlar: Şüphesiz

  • Dayanıklı
    Patlamaya karşı korumalı motorlarımız kategori 2D veya 3D toz atmosferleri (Bölge 21 ve 22) ve kategori 2G veya 3G gaz atmosferlerinde (Bölge 1 ve 2) kullanılabilir.
  • Kalite
    NORD DRIVESYSTEM üretim, denetleme ve ürün kalitesini en üst seviyede tutmak için Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) ve DEKRA EXAM GmbH ile yakın şekilde çalışmaktadır. Tüm Kategori 2 motorları tip testi sertifikasına sahiptir.
  • Teknik bilgi birikimi
    NORD DRIVESYSTEMS gaz ve toz patlaması korumasında yılların deneyimine sahiptir ve on yılı aşkın süredir en sıkı gereksinimleri dahi karşılayan patlamaya karşı korumalı motorlar üretmektedir.

Toz patlaması korumasına sahip tahrikler
Değirmenlerde, gıda sanayide veya ilaç sanayide: Patlayıcı toz atmosferleri tüm bu alanlarda görülebilir. Yangınları veya patlamaları güvenli şekilde önlemede, Avrupa’da kullanım için bu motorlar Avrupa standardı EN 60079-31 ve tutuşma koruması sınıf tD’yi yerine getirir.

Toz patlaması korumasına sahip elektrik motorlarımızın avantajları hakkında daha fazlasını öğrenin.
Daha fazla bilgi

Gaz atmosferleri için patlamaya karşı korumalı motorlar
Etkili patlama koruması, potansiyel tutuşabilir gaz atmosferlerine sahip ortamlardaki tahrik sistemleri için gereklidir. Bu nedenle NORD özellikle bu alanlar için AB 2014/34/EU Direktifinin sıkı gereksinimlerini karşılayan patlamaya karşı korumalı motorlar üretmektedir. Bu tahrikleri, yüksek verimlilik sınıfı IE2’de "Artırılmış Güvenlik" (e), "Basınca Dayanıklı Kaplama" (d/de) ve "Kıvılcım Çıkarmaz Tasarım" (n) ile sunuyoruz.

Hem toz hem de gaz atmosferlerinin görülebileceği alanlar için talep üzerine iki durum için koruma sağlayan tahrikler tedarik etmekten mutluluk duyarız.