Kurum içi lojistik ve depolama sistemlerine yönelik verimli tahrik çözümleri

NORD DRIVESYSTEMS, kurum içi lojistik alanında sektöre özel, yenilikçi tahrik çözümleriyle geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor. Lojistik ve paket merkezleri, havaalanı lojistiği veya depo lojistiği fark etmez, işinizi biliyor ve ihtiyaçlarınızı tam olarak anlıyoruz.

Kurum içi lojistiğinizi hızlandırıyoruz!

Kurum içi lojistik alanında uzun yıllara dayanan deneyimli bir ortağız ve taşıma teknolojiniz için entegre tahrik konseptleri gerçekleştiriyoruz. Tahrik çözümlerimiz performans, çeşit azaltma, kompaktlık ve ağırlık açısından standartları belirler ve verimlilik ile maliyetler arasında mükemmel bir denge kurar.

Şimdi iletişime geçin

Kurum içi lojistikte taşıma sistemleri

Havaalanları, paket merkezleri veya depolar için büyük kurum içi lojistik projeleri; verimlilik artışı, çeşit azaltma, maliyet optimizasyonu, düşük bakım çabası, servis kolaylığı veya IIoT kapasitesi gibi birbiriyle yarışan çeşitli talepleri uzlaştırmak zorundadır. Ayrıca otomasyon, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve iklim koruması gibi konulara da giderek daha fazla odaklanılıyor.

NORD DRIVESYSTEMS, bu nedenle tahrik teknolojisi için bütünsel bir yaklaşıma ve tüm yönleri dikkate alan ve yatırım, işletme ve bakım maliyetleri arasında optimum bir uzlaşma sağlayan kapsamlı bir TCO yaklaşımına (Toplam Sahip Olma Maliyeti) yaklaşımına güveniyor.

Kurum içi lojistiğe yönelik bütünsel çözümleri:

  • Kurum içi lojistik için özel olarak tasarlanmış sistem çözümleri
  • Basit devreye alma
  • Global NORD ağı
  • Tak ve Çalıştır sistemler
  • Basit bakım / servis kolaylığı
  • Ürün ömrü boyunca toplam maliyetlerde azalma
  • Standardizasyon
  • Enerji tasarrufu
  • Proje desteği

Tasarım uzmanlığı, deneyim ve kullanılabilirlik

Uzun yıllara dayanan deneyime, kapsamlı uzmanlığa ve yenilikçi çözümlere sahibiz ve kurum içi lojistiğin tüm alanları için ölçeklenebilir tahrik çözümleri sunuyoruz. Modüler ürün sistemimiz , konveyör tahriklerinin temelini oluşturuyor. Tahrik tasarımı alanındaki kapsamlı uzmanlığımız, uygulamanıza tam uyarlanmış optimum performans ve verimlilik sağlar. Dünya genelindeki varlığımızla, yüksek kullanılabilirliği ve hızlı yerinde hizmeti garanti ediyoruz.

Kayışlı konveyörler, makaralı konveyörler, köşe transfer üniteleri, palet konveyör teknolojisi veya palet taşıma fark etmez: Kurum içi lojistiğe yönelik tahrik çözümleri yüksek derecede verimlilik, esneklik ve maliyet etkinliğiyle karakterize edilir. Çok güvenilir bir şekilde çalışırlar, kompakt bir tasarıma sahiptirler, enerji tasarrufu sağlarlar ve tahrik çeşitlerinin azaltılmasını sağlarlar.

Taşıma teknolojinize yönelik tahrik çözümleri:

  • Kayışlı konveyörler
  • Makaralı konveyörler
  • Zincirli konveyörler
  • Tepsili konveyörler
  • Palet konveyörü teknolojisi
  • Köşe transfer üniteleri

A6050 - Depolama sistemleri


A6050 - Depolama sistemleri
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0013 - Pouch Sorter


AS0013 - Pouch Sorter
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Verimlilik ve maliyet potansiyelinizi arttırın

Tahrik teknolojisi daha fazla verimlilik, ekonomi ve sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Size tam uyan çözümlere ve servis tekliflerine sahibiz. Tahrik sistemlerimiz, kaynak tasarrufu sağlayan kullanım için optimize edilmiştir ve toplam sahip olma maliyetinizi (TCO) azaltmanıza destek olur. NORD ECO hizmetimiz, ayrıca sisteminizin veya münferit tahriklerin enerji tüketimi hakkında ayrıntılı bilgi verir. Yapılan ölçümler ve analizlerle, tasarruf potansiyelleri belirlenebilir ve bu sayede kurum içi lojistik uygulamanız için en verimli tahrik çözümü bulunabilir.

Şimdi bilgi alın

Gereksinimleriniz tarafından yönlendirilir

NORD DRIVESYSTEMS, kurum içi lojistik alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. İhtiyaçlarınızı biliyoruz ve size özel tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız. Tahrik tasarımları, enerji verimliliği artışları, çeşit azaltma, otomasyon ve dijitalleşme - muhatabınız biziz.

Birlikte, kapsamlı NORD modüler tahrik sistemi temelinde sizin için doğru çözümü bulabiliriz. 80'in üzerinde ülkede yanınızdayız. Bu sayede proje odaklı danışmanlık, gerekli tahrik teknolojisinin yüksek oranda kullanılabilirliği, kısa teslimat süreleri ve hızlı servisi garanti edebiliyoruz.

Şimdi iletişime geçin

Fuarlar ve etkinlikler

Ticaret fuarlarında bizi ziyaret edin ve NORD DRIVESYSTEMS modüler ürün sistemindeki komple tahrik çözümleri hakkında bizzat bilgi edinin.

Ülke   Fuar Şehir Tarih Fuar Standı
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31