Електродвигуни
Велика потужність, мале споживання
Електродвигуни NORD відрізняються високим ККД, дуже міцні і можуть комбінуватися зі всіма нашими редукторами. Ваша перевага: максимальна гнучкість!
Електродвигуни
Велика потужність, мале споживання
NORD постачає широкий спектр електродвигунів, які відповідають усім прийнятим світовим вимогам та стандартам ефективності. Наші двигуни знаходять застосування у численних додатках, тому що вони не тільки потужні та міцні, а й комбінуються з усіма редукторами NORD.
Будь то в мішалках, конвеєрних системах, інтралогістиці чи харчовій промисловості, електродвигуни NORD можна знайти скрізь, де потрібна висока потужність. Вони працюють надійно та з дуже високим ККД (до 95 відсотків) протягом багатьох років. Це дозволяє нашим клієнтам економити на експлуатаційних витратах і одночасно зберігає довкілля.
Причини купити електродвигун NORD:
Максимальна ефективність
Наші електродвигуни відповідають вимогам чинного стандарту IEC 60034-30-1: 2014 та EUP 640/2009, а економічні синхронні двигуни – найвищому класу ефективності IE4.
Найкраща якість
Ми виробляємо всі двигуни на власному виробництві відповідно до суворих стандартів.
Висока експлуатаційна готовність
Завдяки нашому власному виробництву ми можемо доставити наші електродвигуни за короткий час по всьому світу.
Висока гнучкість
Завдяки однаковим розмірам двигунів можна легко переходити з одного класу енергоефективності на інший, без необхідності проведення механічного регулювання.
Економічні та сильні: наші електродвигуни
Електроприводи у промислових застосуваннях витрачають до 70 відсотків загальної споживаної енергії. Для багатьох компаній відкривається великий потенціал для оптимізації.
Тому ми у NORD розробили серію потужних енергоефективних двигунів. Ці одиночні двигуни характеризуються дуже високим ККД і іноді значно ефективнішими, ніж це вимагає актуальна постанова ЄС.
Енергоефективні електродвигуни NORD підходять практично до будь-якого застосування. Найекономічніша серія IE4 випускається у трьох типорозмірах з потужністю від 1,1 до 5,5 кВт.
Ви хочете значно скоротити витрати на енергію? Тоді отримайте інформацію про наші енергоефективні синхронні двигуни IE4 прямо зараз!
Натисніть тут
Електродвигуни для особливих сфер застосування
У деяких сферах застосування стандартні двигуни не можуть бути використані, наприклад, тому що умови навколишнього середовища занадто суворі, вантажі, що транспортуються, надто важкі або існує небезпека вибуху.
Для таких випадків у нашому асортименті є спеціальні двигуни в діапазоні потужності від 0,12 до 30 кВт: вибухозахищені версії доступні у варіантах для використання в пиловій атмосфері та газовій атмосфері. Наші двигуни сертифіковані відповідно до вимог ATEX, IECEx та HazLoc.
Подивіться, як поводяться наші поодинокі двигуни у найскладніших умовах на сталеливарному заводі!
Подивитись відео