Mere effektivitet til din pakkesortering!

Med vores effektive, pålidelige og intelligente drevløsninger er vi den ideelle partner til at holde gang i dine logistiksystemer. Vores innovative produktsortiment – fra højeffektive gearmotorer i IE5+ til decentrale frekvensomformere – sikrer en problemfri drift. Vi implementerer vores løsning sammen med dig, så det passer perfekt til din proces.

Drevløsninger til logistiksystemer

Logistiksystemer til pakkesortering (også kaldet pakkedistributionscentre) sorterer enorme mængder af forsendelser på rekordtid og forbereder dem helt automatisk til videresendelse til regionale leveringssteder. Her skal man være særligt opmærksom på drevteknikken. Den sikrer ikke kun problemfri drift, men tilbyder også et enormt potentiale med hensyn til energieffektivitet, øget effektivitet og omkostningsreduktion.

Hurtig, pålidelig og økonomisk pakkesortering

Med vores omfattende TCO-tilgang , vores høje niveau af anvendelses- og udviklingsekspertise, vores mange års erfaring og vores brede modulsystem realiserer vi den optimale løsning til alle anvendelsesområder – fra krydsbåndssorterere over vertikale sorterere og glideskosorterere til båndtransportører.

Vores drevløsninger til pakkesortering sikrer høj driftssikkerhed med minimal nedetid, lave samlede ejeromkostninger (TCO) og lave service- og vedligeholdelsesomkostninger, hvilket sikrer hurtig, pålidelig og økonomisk pakketransport i logistiksystemer. Vi tilbyder også energieffektive løsninger med høj virkningsgrad til dellast- og delhastighedsområdet baseret på permanentmagnetisk synkronmotorteknik (PMSM) . Som systemleverandør leverer vi naturligvis komplette drevpakker inkl. stik og kabler. Montering og afmontering sker således på ingen tid.

Drevteknologi til pakkebranchen:

  • Komplette drevløsninger fra en enkelt kilde
  • TCO-optimerede systemer med decentral drevteknik
  • Optimal balance mellem energieffektivitet og variantreduktion
  • Høj driftssikkerhed med minimale nedetider
  • Kompakt, pladsbesparende design
  • Meget effektive IE4 og IE5+ synkronmotorer
  • Intelligente frekvensomformere med integreret PLC
  • Service- og brugervenlige plug-and-play-løsninger

Effektivitet med høj dynamik

Sorterer (sorteringssystemer, f.eks. krydsbæltesorterere, lodrette sorterere, skosorterere) og tilførsler (tilførselssystemer til sortererne) sikrer, at små og store pakker samt og godsforsendelser følger den rigtige vej i logistikcentrene.

Mens sorterere kører kontinuerligt og skal arbejde særligt effektivt, afhænger tilførsler hovedsageligt af præcision og dynamik. Vores IE5+ synkronmotorteknik giver dig mulighed for at opnå maksimal effektivitet og driftssikkerhed og bidrager væsentligt til at reducere dine samlede ejeromkostninger. Et andet plus: Ved start og acceleration af motoren resulterer dens lavere masseinertimoment i høj dynamik. En impulsgiver fås valgfrit også integreret.

Drevsystemer til sorterere og indføringer:

  • Meget effektive, kompakte IE5+ drevkoncepter
  • Høj dynamik takket være synkronmotorteknik
  • Forskellige typer encodere til drift i lukket kredsløb

Med fokus på pålidelighed

Inden for transportteknikken anvendes båndtransportører primært i pakkebranchens logistikcentre. Båndtransportører muliggør økonomisk transport af store mængder over lange afstande på op til flere kilometer. Endeløst cirkulerende transportbånd tjener på samme tid som støtte- og trækkraftmidler. Båndene kan arrangeres vandret, stigende eller faldende.

Baseret på vores modulsystem sammensætter vi TCO-optimerede drevløsninger, der opfylder de vigtigste krav – høj driftssikkerhed, lav vedligeholdelse, lavt energiforbrug – og reducerer dine driftsomkostninger betydeligt.

Mindsk omkostningerne ved dine båndtransportører:

  • Høj gennemstrømning takket være høje båndhastigheder
  • Pålidelige drevkoncepter med lav vedligeholdelse
  • Synkronmotorer uden encoder

LogiDrive® løsningsrum: Post og pakker

Systemløsninger til logistiksystemer, pakkedistributionssystemer, pakkesorteringssystemer

Slutbrugere i branchen satser på ""grøn og effektiv drevteknik"" med det langsigtede mål at være klima- og CO<sub>2</sub>-neutrale. Løsningen på dette er LogiDrive-konceptet fra NORD. Med hensyn til TCO vil dine omkostninger blive betydeligt reduceret på alle driftspunkter ved hjælp af variantreduktion, højeffektive gearmotorer og servicevenlige omformere. Den merværdi, der skabes på denne måde, er din fordel inden for energiforbrug, oplagring af reservedele og service.

Mere om LogiDrive®

NORDBLOC.1-keglehjulsgear

  • Effekt: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Moment: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Effekt: 0,35 - 3,0 kW
  • Ekstremt høj virkningsgrad
  • Kompakt konstruktion med wash down-design
  • Minimering af vedligeholdelsesbehov
  • Systemløsning til enkel idriftsættelse og Plug & Play

NORD UNIVERSAL-motor

  • Effekt: 0,12 kW - 45 kW
  • Kapslingsklasse: IP66
  • Virkningsgradsklasse IE3
  • Globale certificeringer

IE5+ synkronmotorer (TEFC)

  • Effekt: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Energieffektivitetens næste niveau: IE5+
  • Global godkendelse
  • Kompakt design
  • Konstant høj virkningsgrad i hele indstillingsområdet

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

  • Effektområde: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygning

NORDAC LINK - SK 250E - frekvensomformer

  • Effektområde: 0,37 - 7,5 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP65
  • Vægmontering
  • Enkel installation og vedligeholdelse da installationen er udført med stik
  • Gratis konfiguration til din applikation

alt

Emissionsreduceret intralogistik

DHL (Tyskland)

Indtil 2050 sigter DHL mod at reducere sine logistikrelaterede emissioner til nul. For at nå dette mål er udbyderen af internationale transporttjenester afhængig af den nyeste teknologi og bæredygtige løsninger fra NORD DRIVESYSTEMS.

Til reference

Dokumenter

A6050 - Intralogistik


A6050 - Intralogistik
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

F3020 - SK 200E flyer - VE 25


F3020 - SK 200E flyer - VE 25
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0004 - Chronopost


CS0004 - Chronopost
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0021 - BCS Group


CS0021 - BCS Group
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Slip dit effektivitets- og omkostningspotentiale løs

Drevteknik er nøglen til større effektivitet, lønsomhed og bæredygtighed. Vi har de rigtige løsninger og serviceydelser til dine logistiksystemer. Vores drevsystemer er optimeret til ressourceeffektiv brug og hjælper dig med at reducere dine samlede ejeromkostninger (TCO). Med vores NORD ECO-service får du også et detaljeret indblik i energiforbruget for dit anlæg eller for individuelle drev. Målinger og analyser kan bruges til at afdække potentielle besparelser og dermed finde den mest effektive drevløsning til dine behov inden for post og pakker.

Få mere at vide nu

Drevet af jeres behov

NORD DRIVESYSTEMS har mange års erfaring i pakkebranchen. Vi kender de krav, du møder, og rådgiver dig gerne individuelt. Drevdesign, øget energieffektivitet, variantreducering, automatisering og digitalisering – det kan du tale med os om.

Sammen finder vi den rigtige løsning til dig baseret på de omfattende NORD-drevmoduler. Vi er til stede i flere end 80 lande. Dette giver os mulighed for at sikre projektorienteret rådgivning, høj tilgængelighed af den nødvendige drevteknik, korte leveringstider og hurtig service til logistiksystemer.

Kontakt os nu

Messer og begivenheder

Besøg os på fagmesser, og få selv informationer om komplette drevsystemer fra NORD DRIVESYSTEMS' produktbyggeklodssystem.

Land   Messe By Dato Stand
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31