Asynkronmotorer
Den robuste motor til enhver applikation
Vores trefasede asynkronmotorer fås i et effektområde fra 0,12 til 55 kW og er ekstremt modstandsdygtige overfor elektrisk og mekanisk overbelastning.
NORD UNIVERSAL-motor
UNIVERSAL-motorer
Standardmotorer
Asynkronmotorer
Enfasemotorer
Asynkronmotorer
Motorer med glatte overflader
Asynkronmotorer
Trefasede asynkronmotorer fra NORD - robuste løsninger til alle situationer
NORD fremstiller fire forskellige serier af trefasede asynkronmotorer til brug inden for en bred vifte af områder. Mens glatmotorer er særligt velegnede som drev til anlæg i fødevareindustrien, sørger polomkobbelbare motorer og enfasede motorer i værktøjsmaskiner, pumper, transportbånd og blæsere for den nødvendige effekt.
Vores trefasede asynkronmotorer har en effekt fra 0,12 og 55 kW og udmærker sig ved høj ydeevne, robust konstruktion og lang levetid. De kan kombineres med alle geartyper fra NORD.
Fordelene ved vores trefasede asynkronmotorer:
- Modstandsdygtighed
Vores standardmotorer er meget robuste over for elektrisk og mekanisk overbelastning. - Servicevenlighed
Takket være den høje kvalitet og den enkle konstruktion kan vedligeholdelsesomkostningerne holdes på et minimum. - Alsidighed
Trefasede asynkronmotorer fra NORD er egnede til utallige anvendelser i en lang række brancher.
Vores enfasede motorer: simpelthen gode
Vores enfasede motorer fås i tre modeller: Til enkle anvendelser anbefaler vi den billige enfasede motor med Steinmetz-kobling, til mere krævende opgaver er modellerne med driftskondensator eller drifts- og startkondensator det bedste valg.
Enfasede motorerne fås med en effekt fra 0,12 og 1,5 kW. De kan tilsluttes 50 Hz eller 60 Hz med 115 V eller 230 V og understøtter det brede spændingsområde (220V til 240V).
Polomkobbelbare motorer: et drev – flere hastigheder
NORD har polomkobbelbare motorer i sit program til alle applikationer, som skal være fleksible. Disse drev tillader drift med to eller flere faste hastigheder. Vi leverer denne motortype i en 4/2-polet, 8/4-polet, 8/2-polet og 6/4-polet version og på forespørgsel også med en Dahlander-vikling.
Glatmotorer til hygiejniske anvendelser
Selvfølgelig fås de trefasede asynkronmotorer fra NORD også som washdown-modeller. Vores glatmotorer er meget nemme at rengøre og foretrækkes derfor indenfor fødevare- og medicinalindustrien. De er velegnet til sammen med vores tandhjuls- og keglegear i NORDBLOC.1-serien, men kan også anvendes med SMI-snekkegear.
Glatmotorer i aluminium er beskyttet mod korrosion.
Se hvordan glatmotorer fra NORD optimerer processerne i et tjekkisk malteri.