NORD의 드라이브 솔루션
안전하고 효율적인 식품 절단을 위한 절단기, 택배 배송용 컨베이어 벨트, 신선한 주스 주입용 정량 펌프. NORD의 강점은 구동을 지능적으로 제어해야 하는 곳에서 고객의 장점이 됩니다.
NORD DRIVESYSTEMS는 모든 드라이브 작업을 위한 시스템 솔루션을 개발합니다. 높은 업계 전문성을 활용하여 당사는 광범위한 모듈형 제품 시스템으로 구성 요소를 알맞게 조정합니다. 최적으로 조정 가능한 당사의 드라이브 전자 장치는 당사의 기어박스와 모터가 고객이 필요로 하는 것을 정확히 수행하도록 보장합니다!
NORD가 어떻게 고객의 드라이브 작업을 효율적이고 안정적으로 해내는지 알아보십시오.
위생관리 제품 | 교반기
NORD 드라이브 솔루션을 사용하면 다양한 레시피에서 일관되게 높은 제품 품질을 달성할 수 있습니다. 최대 160kW 출력 범위의 NORDAC <i>PRO</i> 주파수 변환기는 산업용 기어 모터를 제어합니다. 높은 제어 품질과 넓은 과부하 범위 덕분에 안정적인 프로세스가 보장됩니다.
치약과 같은 고점도 제품에서도 필요한 균질성을 얻기 위해 필요한 힘은 당사의 MAXXDRIVE® XC 산업용 기어박스에서 나옵니다. 242,000Nm 이상의 토크로 속도와 연속성을 보장하며, 비틀림 방지 BLOCK 하우징을 통해 교반기 샤프트에 작용하는 엄청난 횡력과 축력을 지속적으로 견딥니다.
식품 | 절단기
식품 절단기에서 당사의 제어 캐비닛 인버터 NORDAC <i>PRO</i>는 기계에서 예컨대 빵, 고기, 치즈 등의 가압력을 정밀하게 제어합니다. 이는 통합 PLC를 통해 가능합니다. 이 PLC를 통해 드라이브 관련 제어 기능을 자유롭게 프로그래밍할 수 있습니다.
이 솔루션은 UNIVERSAL 웜 기어 모터 와 함께 높은 과부하 용량을 구현합니다. 기능적 안전은 Safe Torque Off를 통해 보장됩니다. 기계 후드가 열려 있으면 모터가 정지하고 절단날도 함께 멈춥니다.
우편물과 소포 | 택배물류
당사의 분산형 주파수 변환기 NORDAC <i>LINK</i>와 당사의 IE5+ 베벨 기어 모터 를 함께 사용하면 택배물류에서 킬로미터 길이의 컨베이어를 경제적이고 지속 가능하게 작동할 수 있습니다. 에너지 절약형 모터는 넓은 속도 범위와 토크 범위에서 높은 효율을 제공합니다. 이 모터는 부분 부하 및 부분 속도 범위에서도 최적의 에너지 소비 성능을 제공합니다. 이를 통해 현격한 베리에이션 감소를 구현할 수 있습니다.
이 솔루션은 또한 높은 수준의 유지보수 친화성으로 인정을 받고 있습니다. 분산형 주파수 변환기는 모터 가까이에 장착됩니다. 간단하고 조정 가능한 플러그를 사용하여 연결할 수 있습니다.
식품 | 컨베이어 시스템
NORD 주파수 변환기로 정밀한 속도 제어에 대한 높은 요구 사항이 완벽하게 충족됩니다. 이는 최적의 균형 잡힌 생산 프로세스를 보장합니다.
NORDAC <i>PRO</i>는 이더넷을 통해 연결할 수 있습니다. 이를 통해 설비의 원격 유지보수가 가능합니다. 온라인 툴을 통해 이러한 방식으로 구성 요소의 오류를 확인할 수 있으며 주파수 변환기에서 기록된 데이터를 평가할 수 있습니다. 이렇게 해서 NORD는 높은 수준으로 설비의 고장 안전성을 보장합니다.
농업 | 소 브러쉬
소가 "조작"할 수 있는 브러시에는 지능적으로 제어되는 드라이브가 필요합니다. 이는 통합 PLC를 사용하여 애플리케이션별 기능을 프로그래밍할 수 있는 주파수 변환기 NORDAC <i>BASE</i>가 담당합니다. 소가 브러시를 터치하면 브러시가 자동으로 회전하기 시작합니다. 예컨대 꼬리가 끼이는 때와 같은 강한 저항에서는 브러시가 멈추고 반대 방향으로 회전합니다. 또한 회전 방향은 시작할 때마다 그리고 5분마다 바뀝니다. 이로 인해 브러시 요소가 균일하게 마모됩니다.
저소음 NORDBLOC.1 헬리컬 기어 모터 는 분산형 NORDAC BASE와 함께 브러시가 같이 회전하지 않도록 브러시에 장착됩니다. 이를 통해 케이블 단선이 방지됩니다.
무대기술 | 장면 제어
배치와 안전 측면에서 뛰어난 기능으로 NORD의 드라이브 솔루션은 문제 없는 극장 공연을 보장합니다. 여기에서 제어 캐비닛 컨버터 NORDAC <i>PRO</i>에 있는 당사의 POSICON 모듈은 무대 이동을 위한 정밀한 위치 제어를 보장합니다. 기본적으로 내장된 CANopen 인터페이스, 내장 브레이크 관리, 전원 필터 및 광범위한 I/O 인터페이스를 갖춘 NORD 주파수 변환기는 극장 드라이브의 높은 드라이브 요구 사항에 맞는 최적의 장비를 제공합니다.
주파수 변환기는 "안전 정지" 기능을 지원합니다. 시스템은 SIL 3에 따른 안전 요구 사항을 충족합니다.
이것이 고객에게 드리는 NORD의 브랜드 약속입니다. 이는 당사가 고객의 애플리케이션을 성공적으로 설계할 수 있도록 안정적으로 지원하기 위해 제공할 수 있는 것이 무엇인지 말해줍니다.