Parcel distribution centres
Drive solutions for parcel distribution centres
With our efficient, reliable and intelligent drive system solutions, we are the ideal partner to keep your parcel distribution centres running. From high-efficiency IE5+ geared motors to decentralised frequency inverters – our innovative product range ensures a smooth process. We implement our solutions together with you, perfectly matching your dynamics.
LogiDrive – The solution for intralogistics
End consumers in the industry sector are relying on “green and efficient drive technology” with the long-term objective of being climate or CO2 neutral. The NORD LogiDrive concept is the solution. In line with the total cost of ownership (TCO), a reduced number of versions, high-efficiency geared motors and service-friendly inverters are significantly lowering your costs. Benefit from the added value created when it comes to energy consumption, spare part stocking and service calls.

IE5+ 동기모터(TENV)
효율적. 위생적. 컴팩트
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - 주파수 변환기
강력한 포커스, 최적의 기능
NORDAC LINK - SK 250E - 인버터
빠른 설치, 간편한 유지보수
NORDAC FLEX - SK 200E - 인버터
효율성 향상, 비용 절감
NORDBLOC.1 베벨 기어드모터
성능 및 설계
유니케이스 베벨 기어드모터
강력하고 검증됨
유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터
슬림형, 강력한 성능
NORDBLOC.1 헬리컬 기어드모터
혁신적인 성능
NORDAC PRO - SK 500P - 인버터
하나의 제품으로 모든 장점 실현
DHL
배출량을 감축한 인트라로지스틱
DHL은 2050년까지 물류 관련 배출량을 제로까지 감축할 목표를 세웠습니다. 이 목표를 달성하기 위해 국제 운송 서비스 제공업체는 NORD DRIVESYSTEMS의 최신 기술과 지속 가능한 솔루션에 중점을 두고 있습니다.
BCS Group
호주에서 가장 빠른 택배 분류 시설
BCS 그룹은 공항과 항공사에 완벽한 솔루션을 제공합니다. Toll IPEC가 멜버른에 새로운화물 분류 공장을 건설하여 택배 용량을 확장하기를 원했을 때 계약이 BCS에 수주되었습니다. BCS는 NORD에 약 1,000 개의 베벨 기어드 모터에 분산 형 인버터를 공급하도록 의뢰했습니다.
Chronopost
해운 물류회사에 사용되는 드라이브시스템
프랑스 해운 회사 인 Chronopost의 소포 센터는 하루에 약 170,000 개의 소포를 처리합니다. Budde Fördertechnik GmbH의 수많은 벨트 컨베이어는 13,000m² 단지를 통해 소포를 안정적으로 운송하는 데 사용됩니다. 약 1,100 개의 분산 형 NORD 드라이브로 이동합니다.
Find further information here: