고객의 드라이브 솔루션에 적합한 부식 방지

당사는 항상 고객의 업계 및 위생 요구 사항에 정확하게 맞춤화하여 드라이브 시스템의 모든 표면에 적합한 보호 기능을 제공합니다. 도장, 코팅, 표면 처리로 환경적 영향과 세척용 화학 물질에 대한 내구성을 향상시킵니다.

당사의 제품들을 확인해보십시오

사용 가능한 옵션

<h3>CORE</h3>
모든 알루미늄 드라이브 하우징의 고유한 부식 방지 기능. 습도가 낮은 실내에서 사용하는 경우 알루미늄 표면에 추가적인 보호는 필요하지 않습니다. 이는 환경을 보호하고 비용을 절감시켜 줍니다.

다음에 적합:

  • 실내 설치

<h3>BASIC</h3>
실내 설치를 위한 가벼운 보호. 하이솔리드 도료 층으로 구성되어 있습니다. 색상은 자유롭게 선택할 수 있습니다. 모든 모터와 변속기용.

다음에 적합:

  • 실내 설치

<h3>NSD</h3>
한 층 이상의 프라이머와 코팅층으로 구성된 표면 보호. 이는 다양한 애플리케이션 영역과 부식 등급에 사용할 수 있습니다. 모든 모터와 변속기용.

다음에 적합:

  • 실내 설치
  • 옥외 설치
  • 식품 애플리케이션
  • 높은 환경오염
  • 해안 기후

<h3>NXD BASIC</h3>
기본 버전의 알루미늄 하우징을 위한 고성능 표면 처리. 아연도금으로 제작된 기본층은 매우 우수한 부식 방지 기능을 제공하며, 여기에 바니시가 추가됩니다. 예를 들어 해상 영역과 같이 까다로운 환경에 설치하기에 적합.

다음에 적합:

  • 실내 설치
  • 옥외 설치
  • 높은 환경오염
  • 해안 기후

<h3>NXD tupH</h3>
알루미늄 표면을 위한 식품 등급의 표면 처리. 아연도금 기본층은 실러로 밀봉됩니다. 즉, 폭열이나 미세균열이 없고 이물질이 침투할 수 없습니다. 워시 다운 영역에 적합합니다.

다음에 적합:

  • 실내 설치
  • 식품 애플리케이션

사용 영역

NORD는 어떤 환경적 영향에 노출되든 고객의 애플리케이션에 적합한 표면 보호 기능을 제공합니다. 당사는 실내 및 옥외의 드라이브 솔루션에 대해 워시 다운이나 해상 조건에 맞는 최대한 내구성 있고 오래가는 표면 보호를 보장합니다.

사용 가능한 제품

효과적인 표면 보호를 위한 당사의 시스템은 다양한 제품에 사용 가능합니다. 당사의 여느 제품과 마찬가지로 이렇게 맞춤형 드라이브 솔루션을 만들며, 고객은 까다로운 환경 조건에서도 다양한 모듈형 제품군의 이점을 누릴 수 있습니다.

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

모든 드라이브 구성 요소에 맞는 표면 보호

적절한 크기의 표면 보호로 까다로운 환경에서도 드라이브 솔루션의 긴 수명을 보장합니다. 이는 계획 안전성, 비용 효율성 및 생산 안정성을 제공합니다.

당사의 업계 전문가들이 고객의 업계 및 애플리케이션의 요구 사항을 정확하고 효율적으로 충족시켜 줄 표면 보호에 대해 기꺼이 상담을 해드립니다.

참조

MOPOS(체코)

박스 맥아 공장의 터너를 위한 최신 세대 드라이브
특수한 작동 환경으로 인해 MOPOS의 맥아 공장에는 높은 요구 사항이 적용됩니다. NORD의 견고한 드라이브 장치와 부식 방지 표면 처리를 사용하여 시스템을 원활하게 작동할 수 있습니다.

Octopi Brewery(미국)

맥주통에서 사용되는 NORD
NORD의 Sealed Surface Conversion 시스템은 기존 스테인리스 스틸 모델에 비해 비용과 무게를 절감할 수 있는 대안을 제공하며, 이를 통해 Octopi 맥주 공장에 수제 맥주 양조에 필요한 지원을 제공합니다.

Jütro Feinkost(독일)

지능적이고 균형 잡혀 있으며 안정적: 드라이브 기술은 안전한 작동을 보장
Jütro는 NORD DRIVESYSTEMS 및 기타 파트너와 함께 2021년에 기어 모터, 주파수 변환기 및 애플리케이션 노하우가 핵심 역할을 하는 신규 PET 충전 공장을 신축했습니다.