V-벨트 베리에이터 기어모터

조용하고 견고

  • 성능: 0.16 HP - 120 HP
  • 토크 범위: -
  • i = 5.00:1 - i = 3000.00:1의 감속비 범위
  • 6가지 크기로 제공
크기: 6

견고하고 낮은 유지관리 필요성. NORD 베리어블 스피드 기어 유닛은 연속적인 부하를 받는 용도에서는 신뢰할 수 있는 드라이브 솔루션이며, 단순한 컨베이어 시스템이나 펌프 용도 및 교반기 분야에서 최고의 솔루션입니다.

  • 중실축 기어 유닛
  • 플랜지 마운팅 및 풋 마운팅

  • 견고한 회주철 하우징 버전
  • 견고하고 낮은 유지관리 필요성
  • 용도별 버전

I8160 - Image brochure - The company - Unit 25


I8160 - Image brochure - The company - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

PL 4000 - Spare Part List - Mechanical variable speed Drives


PL 4000 - Spare Part List - Mechanical variable speed Drives
  • 다운로드 English
문서 세부 정보