Cranes
크레인 용 드라이브 솔루션
크레인은 하중의 수평 및 수직 이동에 사용됩니다. 즉, 크레인은 적어도 두 방향으로 작동합니다. 드라이브는 전기장치입니다. 비동기 모터와 주파수 변환기 [Ed P] 인버터가있는 기어 박스가 표준으로 사용됩니다. 그러나 극 변환 비동기 모터도 여전히 일부에서 사용됩니다. 크레인은 다양한 산업에서 사용됩니다. 산업에 따라 중첩 된 크레인 및 트롤리 이동과 제동 프로세스에 대한 위치 지정, 시작 및 부드러운 이동에 대한 요구 사항도 증가합니다. 사용되는 표준에 따라 사용되는 드라이브 시스템에 대한 요구 사항이 가장 높습니다. NORD는 가장 일반적인 표준 (유럽 : FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 및 13001-2, 북미 : CMAA 70, 74 및 ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; 인도 : IS 3177, 4137).

유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터
슬림형, 강력한 성능
MAXXDRIVE® XC 헬리컬 베벨 기어 유닛
산업용 기어 유닛
NORDAC PRO - SK 500E - 인버터
고기능, 풀 파워
NORDAC FLEX - SK 200E - 인버터
효율성 향상, 비용 절감
여기에서 추가 정보를 찾으십시오.