대량 자재 취급

크레인을위한 전세계 무역 박람회 :

벌크 상품 산업에서는 까다로운 주변 조건이 일반적입니다. 여기에는 큰 온도 변동, 마모성 환경 및 거친 작동 조건이 포함됩니다. 이러한 과제에 대한 NORD 솔루션의 신뢰성과 비용 효율성은 전 세계 벌크 상품 산업에서 입증되었습니다. 주파수 인버터, 모터, 기어 유닛, 커플 링 및 브레이크로 구성된 모듈 식 시스템을 기반으로하는 모든 기능을 갖춘 NORD 드라이브 솔루션이 기본으로 선택됩니다. 고객 요구 사항에 따라 개별적으로 개발 및 설계된 솔루션과 결합됩니다.

Stockyard Systems

    다음 공정 단계까지 창고, 사일로 및 벙커에 벌크 재료를 중간 저장하기 위해 NORD는 고객 요구에 개별적으로 조정 된 드라이브 시스템을 제공합니다.

Loading/Unloading Systems

    The safe and fast loading and unloading of lorries, ships and trains with a variety of bulk materials requires reliable, precise and powerful NORD drives.

Conveyors & Conveying Equipment

    NORD는 컨베이어 시스템의 도움으로 다양한 재료, 중간 또는 최종 제품을 처리하기위한 이상적인 드라이브 솔루션을 제공합니다. 정밀 기술과 뛰어난 성능은 NORD 기어드 모터의 특징입니다.

Weighing & Dosing Systems

    NORD는 개별적으로 제어되는 구동 시스템을 제공하여 벌크 재료의 공급량을 정확하고 동적으로 제어하므로 유량을 지능적으로 조정할 수 있습니다.

벌크 자재 취급을위한 전세계 무역 박람회 :

국가   박람회 날짜 기준
DE bauma Munich 2025-04-07 - 2025-04-13 Hall A3, Booth 522