Intralogistics & Airport
Reference reports of our intralogistics customers
Products from NORD DRIVESYSTEMS are used internationally. From the automatic baggage handling system at Hamburg Airport and the parcel centre of French Chronopost up to the parcel sorting system of BCS Group in Australia - NORD DRIVESYSTEMS offers suitable drive solutions for every project.
Material Handling, BCS (Australia)
NORD DRIVESYSTEMS는 수천 개의 기어드 모터와 주파수 인버터가있는 소포 분류 시스템을위한 혁신적이고 복잡한 컨베이어 시스템으로 호주의 BCS 그룹을 지원합니다.
Parcel Distribution, Chronopost (France)
French Chronopost의 소포 센터는 매일 수천 개의 소포를 스캔하고 NORD 제품으로 구동되는 빠르고 안정적인 컨베이어 시스템을 사용하여 운송 할 준비를합니다.
배출량을 감축한 인트라로지스틱, DHL(독일)
DHL은 2050년까지 물류 관련 배출량을 제로까지 감축할 목표를 세웠습니다. 이 목표를 달성하기 위해 국제 운송 서비스 제공업체는 NORD DRIVESYSTEMS의 최신 기술과 지속 가능한 솔루션에 중점을 두고 있습니다.
Baggage Handling, Hamburg Airport (Germany)
NORD DRIVESYSTEMS의 도움으로 컨베이어 시스템을 포괄적으로 현대화함으로써 국제 공항은 터미널 1과 2를 연결하고 용량을 크게 늘릴 수있었습니다.
Baggage Handling, Logan Teleflex (USA)
다년간의 광범위한 경험으로 인해 NORD는 수하물 처리 시스템, 공항 운영 및 유지 보수 솔루션을위한 고품질 드라이브 시스템으로 Logan Teleflex를 지원합니다.