• Sterk i røreverk

    Drivverksløsninger fra NORD

  • Presisjon i skjæremaskiner

    Drivverksløsninger fra NORD

  • Effektivitet til pakkelogistikk

    Drivverksløsninger fra NORD

  • Dynamikk i transportteknologien

    Drivverksløsninger fra NORD

  • Styring av kubørster

    Drivverksløsninger fra NORD

  • Pålitelighet for teaterteknologien

    Drivverksløsninger fra NORD

Og hva ønsker du å bevege med oss?

Skjæremaskiner for sikker og effektiv oppdeling av næringsmidler, transportbånd til pakkeforsendelser, doseringspumper til fersktappet juice. Der bevegelse må styres intelligent er NORDs styrker er din fordel.

NORD DRIVESYSTEMS utvikler systemløsninger til enhver drivverksoppgave. Vi tilpasser komponentene fra vårt omfattende produktsortiment nøyaktig med høy bransjekompetanse. Vår optimalt tilpasningsdyktige drivverkselektronikk sørger for at våre gir og motorer gjør akkurat det du trenger!

Finn ut hvordan NORD løser drivverksoppgavene dine effektivt og pålitelig.

<h3>God morgen!</h3>
Hva skal til for at tannkremen også rengjør effektivt?

<h3>Frokosten er klar!</h3>
Hva skal til for at brødet alltid kommer på bordet i samme skivetykkelse?

<h3>Posten har kommet!</h3>
Hva skal til for at gaven din kommer punktlig i tide til bursdagen din?

<h3>Ren forfriskning!</h3>
Hva skal til for at juicen konsekvent kommer på flasken i høy kvalitet?

<h3>En oppmuntring innimellom!</h3>
Hva skal til for at glade kyr skal produsere den beste melken?

<h3>Avsted til teateret!</h3>
Hva skal til for at Romeo kan stå foran de rette kulissene?

Kontinuerlig blanding av høyviskøse produkter

Hygiene- og pleiemidler | Røreverk

Med NORD drivverksløsninger kan du oppnå konsistent høy produktkvalitet selv med et stort utvalg av oppskrifter. NORDAC <i>PRO</i>-frekvensomformere i effektområdet opptil 160 kW driver industrigirmotorene. På grunn av høy reguleringskvalitet og stort overbelastningsområde sikres pålitelige prosessekvenser.

Kraften som kreves for å oppnå den nødvendige homogeniteten selv for høyviskøse produkter som tannkrem, kommer fra vårt industrigir MAXXDRIVE® XC. Med dreiemomenter på 242 000 Nm og mer sørger de for hastighet og kontinuitet – og tåler permanent med det torsjonsbestandige BLOCK-huset de enorme tverr- og aksialkreftene som virker på røreakselen.

Fordeler

  • Individuell drivverksstyring for flere røreverk
  • Automatisk matching av kjøreprofiler til mengde og oppskrift
  • Høyt dreiemoment til høyviskøse produkter
  • Holdbar, driftssikker konstruksjon

Be om mer informasjon

Programmerbar PLS som gir nøyaktig oppskåret brød

Næringsmidler| Skjæremaskiner

I skjæremaskiner til næringsmidler sørger koblingsskapomformeren NORDAC <i>PRO</i> for nøyaktig styring av kontakttrykket til for eksempel brød, kjøtt eller ost i maskinen. Dette sørger den integrerte PLS-en for. Drivverksnære styringsfunksjoner kan programmeres fritt med den.

I samspill med en UNIVERSAL snekkegirmotor oppnår løsningen en høy overbelastningsevne. Den funksjonelle sikkerheten er sikret med Safe Torque Off: Dersom maskindekselet er åpent, stopper motoren og med den skjærekniven.

Fordeler

  • Optimal tilpasningsevne
  • Enkel og intuitiv betjening som gir problemfrie produksjonsprosesser
  • Konsistent skjæreresultat

Be om mer informasjon

Effektiv pakkelogistikk med minimalt vedlikehold

Post og pakke | Pakkelogistikk

Vår desentraliserte frekvensomformer, NORDAC <i>LINK</i> og vårt IE5+ vinkelgirmotorer i fellesskap i stand til å betjene kilometerlange transportører i pakkelogistikk økonomisk og bærekraftig. De energibesparende motorene har høy virkningsgrad over et bredt turtalls- og dreiemomentområde. De tilbyr også optimalt energiforbruk i dellast og delturtallsområder. Dette gjør det mulig å oppnå en betydelig variantreduksjon.

Løsningen overbeviser også med en høy grad av vedlikeholdsvennlighet. De desentraliserte frekvensomformerne blir montert nær motoren. Tilkoblingene kan opprettes med enkle, tilpasningsdyktige pluggforbindelser.

Fordeler

  • Høy virkningsgrad på opptil 95 % pga. bruk av høyeffektive motorer i energieffektivitetsklasse (IE5)
  • Servicevennlig pga. integrerte vedlikeholdsbrytere og lokal betjeningsmulighet for konfigureringsmodus
  • Rask installasjon og lite vedlikehold

Be om mer informasjon

Dynamisk båndregulering som gir rask fylling

Næringsmidler | Transportørteknologi

De høye kravene til presis turtallsregulering oppfylles ideelt med NORD-frekvensomformere. Dette sikrer en optimalt balansert produksjonsprosess.

NORDAC <i>PRO</i> kan integreres via Ethernet. Dette muliggjør fjernvedlikehold av anlegget. Dermed kan komponenter kontrolleres for feil og registrerte data fra frekvensomformeren kan evalueres med nettbaserte verktøy. NORD sørger dermed for høy driftssikkerhet på anlegget.

Fordeler

  • Nøyaktig drivverksstyring for alle transportøroppgaver
  • Høy grad av pålitelighet med fjernvedlikehold via Ethernet
  • Kompakte frekvensomformere med koblingsskapdesign sparer plass og dermed kostnader

Be om mer informasjon

Automatisk pelspleie ved berøring

Landbruk | Kubørster

En børste som kan «betjenes» av en ku krever et intelligent styrt drivverk. Dette besørges av frekvensomformeren NORDAC <i>BASE</i>, der en integrert PLS kan programmere applikasjonsspesifikke funksjoner. Dersom en ku berører børsten, begynner den å rotere automatisk. Dersom det er for stor motstand, f.eks. når halen er i klem, stopper børsten og roterer i motsatt retning. Rotasjonsretningen endres også ved hver start og hvert femte minutt. Dette sikrer jevn slitasje på børsteelementene.

Den stillegående NORDBLOC.1 sylindrisk tannhjulsgirmotor er sammen med den desentraliserte NORDAC BASE montert på børsten slik at den ikke roterer med børsten. Kabelbrudd er derfor utelukket.

Fordeler

  • Programmerbar, integrert PLS
  • Energisparefunksjon for dellastområdet
  • Støysvak drift

Be om mer informasjon

Kulisser plassert nøyaktig i posisjon for den store opptredenen

Sceneteknologi | Kulissestyring

Med effektive funksjoner når det gjelder posisjonering og sikkerhet, garanterer drivverksløsninger fra NORD en problemfri teaterforestilling. Vår POSICON-modul, her i NORDAC <i>PRO</i> koblingsskapomformer, sikrer en nøyaktig posisjonsstyring for å forflytte kulissene. NORD-frekvensomformere med standard integrert CANopen-grensesnitt, integrert bremsestyring, nettfilter og omfattende I/O-grensesnitt tilbyr det optimale utstyret for de høye drivverkskravene som teaterdrivverk stiller.

Frekvensomformeren støtter funksjonen "Sikker stopp". Systemet oppfyller sikkerhetskravene iht. Sikkerhetsintegritetsnivå (SIL) 3.

Fordeler

  • Styring via integrert posisjoneringsmodul
  • Sensorfri strømvektorregulering
  • Omfattende grensesnitt og funksjonsutstyr

Be om mer informasjon

Our Solution. Your Success.

Dette er NORDs merkeløfte til deg. Det står for hva vi kan gjøre for å gi deg pålitelig støtte i utformingen av applikasjonene dine:

  • Høy bransjekompetanse – med våre bransjeeksperter og applikasjonsspesifikke kunnskaper om konstruksjon, beregning og valg av drivverk
  • Individuell prosjektrådgivning – fra den første skissen, oppfølging under byggefasen til igangkjøringen
  • Omfattende produktbyggeklosser – som kan brukes til å bygge drivverksystemer skreddersydd til et bredt spekter med krav
  • Verdensomspennende service – med vårt globale nettverk som omfatter over 80 land.

Kontakt våre løsningseksperter!