Bulkmaterialhåndtering
Drivverksteknologi til håndtering av bulkmaterialer
Krevende omgivelsesforhold er vanlige i bulkvarebransjen. Dette inkluderer store temperatursvingninger, harde miljøer og tøffe driftsforhold. Påliteligheten og kostnadseffektiviteten til NORD-løsninger til disse utfordringene har bevist seg i bulkvarebransjen over hele verden. Fullstendige NORD-drivverksløsninger basert på et modulært system, som består av frekvensomformer, motor, gir, koblinger og bremser, er valgt som grunnlaget. De kombineres med løsninger som er individuelt utviklet og konstruert for å oppfylle kundens krav.
Laste-/lossesystemer,
Transportbånd og transportutstyr
Veie- og doseringssystemer
Verdensomspennende messer for håndtering av bulkmaterialer:
Land | Messe | By | Dato | Stand no. | |
---|---|---|---|---|---|
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Hall 6 Booth K26 | |
SE | Trä och Teknik | Gothenburg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-09-26 - 2024-09-28 | hall 1, booth E45-A | |
PL | SYMAS | Krakow | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 |