Husdyrinnhegningssystemer
NORD-drivverksløsninger til bulkvarelagring
Bulkvarer lagres (og homogeniseres) i lagringsblandesystemer (langsgående eller roterende blandebeholdere) eller siloer/bunkere før de overføres til neste prosesstrinn. Ulike bulkvarer krever forskjellige anleggsarrangementer med tilpassede drivverk. Dermed er vi avhengige av optimalt tilpassede komponenter og fleksibel implementering av kundespesifikke konstruksjonsspesifikasjoner.
NORD DRIVESYSTEMS leverer komplette drivverksløsninger fra én enkelt kilde.
MAXXDRIVE vinkelgir med et knekktrinn
Industrigir
- Effekt:
2.0 - 2,850 HP
- Momentområde:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 3- og 4-trinns
- Kraftig, presist produsert hus i én del
- Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet
- Lav kjørestøy
MAXXDRIVE tannhjulsgir
Industrigir
- Effekt:
2.0 - 8,075 HP
- Momentområde:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- 2- og 3-trinns
- Kraftig, presist produsert hus i én del
- Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet ditt
- Lav kjørestøy
BLOCK vinkelgirmotor
Kraftig og utprøvd
- Effekt:
0.16 HP - 268 HP
- Momentområde:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
BLOCK tapp-/parallellgirmotorer
Slank og kraftig
- Effekt:
0.16 HP - 268 HP
- Momentområde:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Standardmotorer
Asynkronmotorer
- Effekt:
0.16 HP - 75 HP
- Globale godkjenninger og aksepter
- Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4
NORDAC PRO – SK 500E – Frekvensomformer
Høy funksjonalitet, full effekt
- Effektområde: 0,25–160 kW
- Beskyttelsesklasse: IP20
NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer
Større fleksibilitet, lavere kostnader
- Effektområde: 0,25–22 kW
- Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
- Vegg- eller motormontert
- Maksimal fleksibilitet takket være modulær struktur
Finn mer informasjon her: