Fisk og sjømat
Holdbare løsninger til bearbeiding av sjømat
Salt og friskt vann er en konstant faktor i produksjon og foredling av fisk. Drivverksteknologien må være spesielt motstandsdyktig. Med de overflatebehandlede drivverkene i aluminium tilbyr NORD et kraftig, lett og kostnadseffektivt alternativ til rustfritt stål. De selvdrenerende girmotorene og desentraliserte omformerne er enkle å rengjøre.
- Effekt: 0,35–3,0 kW
- Ekstremt høy systemeffektivitet
- Kompakt rengjøringsvennlig design
- Reduksjon av vedlikehold
- Systemløsning for enkel igangkjøring og plug & play
IE5+ synkronmotorer (TENV)
Effektiv. Hygienisk. Kompakt.
- Effekt:
0.5 HP - 3 HP
- Beskyttelsesklasse:
IP69K
- Virkningsgradklasse: IE5+
- Kan leveres med IP69K
- Globale godkjenninger og akseptans
- Kompakt og hygienisk design
- Konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet
NORDAC ON/ON+/ON PURE – SK 300P – frekvensomformer
Sterkt fokus, optimal funksjon
- Effektområde: 0,37–3 kW
- Beskyttelsesklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
- Vegg- eller motormontering
- Multi-protokoll Ethernet-grensesnitt
- Plug & Play-løsning for rask igangkjøring
NORDBLOC.1 vinkelgirmotor
Effekt og konstruksjon
- Effekt:
0.16 HP - 12.5 HP
- Momentområde:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
NORDBLOC. 1 tannhjulsgirmotor
Den innovative hjelperen
- Effekt:
0.16 HP - 50 HP
- Momentområde:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
UNIVERSAL SMI snekkegir
Støysvak og glatt
- Effekt:
0.16 HP - 5.5 HP
- Momentområde:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Glatte motorer
Asynkronmotorer
- Effekt:
0.16 HP - 3 HP
- Globale godkjenninger og aksepter
NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer
Et enkelt produkt med mange fordeler
- Beskyttelsesklasse:
IP20, IP20
- Effektområde: 0,25–22 kW
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
- USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
- Multikodergrensesnitt til drift med flere aksler
Finn mer informasjon her: