Meieri

Nøyaktige drivverksløsninger til porsjonering i ost- og meieriproduktbransjen

Fuktighet, syrer, baser og salter forekommer i mange meieriprodukter. NORD DRIVESYSTEMS tilbyr også ideelt tilpassede drivverksteknologiløsninger til andre felt. Spekteret inkluderer presise posisjoneringsdrivverk inntil robuste girede miksermotorer med frekvensomformere. Her kreves funksjonell sikkerhet, stabilitet og korrosjonsbeskyttelse.

DuoDrive

To blir ett.

  • Effekt: 0,35–3,0 kW
  • Ekstremt høy systemeffektivitet
  • Kompakt rengjøringsvennlig design
  • Reduksjon av vedlikehold
  • Systemløsning for enkel igangkjøring og plug & play

IE5+ synkronmotorer (TENV)

Effektiv. Hygienisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Virkningsgradklasse: IE5+
  • Kan leveres med IP69K
  • Globale godkjenninger og akseptans
  • Kompakt og hygienisk design
  • Konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet

NORDAC ON/ON+/ON PURE – SK 300P – frekvensomformer

Sterkt fokus, optimal funksjon

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
  • Vegg- eller motormontering
  • Multi-protokoll Ethernet-grensesnitt
  • Plug & Play-løsning for rask igangkjøring

Glatte motorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter

NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordeler

  • Beskyttelsesklasse: IP20, IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
  • Multikodergrensesnitt til drift med flere aksler

Treif næringsmiddelbearbeiding

Intelligent skjæring

Treif Maschinenbau GmbH er en av verdens ledende produsenter av utstyr til skjæring av matvarer. For å oppnå en høy grad av fleksibilitet er maskinprodusenten avhengig av drivverksteknologi fra NORD.

A6033 - Drevløsninger til føde- og drikkevareindustrien


A6033 - Drevløsninger til føde- og drikkevareindustrien
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Finn mer informasjon her: