Nyheter –
Desentralisert drivverksteknologi fra NORD: Allsidig, kraftig, fremtidssikker
Enten det dreier seg om intralogistikk, emballasjeteknologi, næringsmiddelindustri, pumpebruksområder eller maskin- og anleggskonstruksjon: Desentralisert drivverksteknologi gir spesifikke fordeler, spesielt for store systemer og modulære og mobile systemer. NORD DRIVESYSTEMS leverer et bredt utvalg av frekvensomformere som kan tilpasses alle behov og kan integreres fleksibelt i anlegget.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/37070.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/37070.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/37070.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/37070.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/37070.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/37070.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/37070.jpg 2420w)
Brampton, ON, 2021-06-21
Med det omfattende modulære produktspekteret med desentralisert drivverkselektronikk – montert direkte på motorene eller i umiddelbar nærhet – dekker NORD DRIVESYSTEMS praktisk talt alle krav og bruksområder. Drivverkskomponentene har et effektområde opptil 22 kW, en integrert PLS til oppgaver nær drivverket, samt et høyt nivå med plug-in-funksjonalitet. De kan fritt konfigureres og tilpasses individuelt til alle bruksområder. Desentralisert drivverksteknologi fra NORD kan integreres i alle typer automasjonsarkitektur og reduserer kostnadene til anleggskonstruksjon betydelig.
Slik drar du nytte av desentralisert drivverksteknologi:
- Styreskapet kan være mindre
- Minimalt lednings- og kablingsarbeid
- Enkelt vedlikehold
- Rask igangkjøring pga. forhåndskonfigurasjonen fra fabrikken
- Endringer og utvidelser av systemet er enkelt mulig når som helst
- Reduserte kostnader til anleggskonstruksjonen
- Reduserer kompleksiteten i systemet
- Øker effektiviteten i hele drivverkssystemet
Vår desentraliserte frekvensomformer:
- NORDAC ON/ON+ – SK 300P: Med integrert Ethernet-grensesnitt til bruk i IIoT-miljøer
- NORDAC LINK – SK 250E: Praktisk drivverksløsning for installasjon nær motoren
- NORDAC FLEX – SK 200E: Vår mest fleksible omformer med et bredt utvalg av tilbehør
- NORDAC BASE – SK 180E: Økonomisk versjon til enkle drivverksbruksområder.
Det modulære byggesettet åpner for mange plug&play-utvidelser og -alternativer. Systemets samlede kompatibilitet med hele produktfamilien garanterer et sammenlignbart funksjonsområde, ensartet funksjonalitet og felles alternativer for alle frekvensomformere fra NORD.