Nyheter –
Desentralisert omformer med plug & play til lavere effektområder
Et nytt medlem av den desentraliserte drivverkselektronikkfamilien: NORDAC ON frekvensomformeren oppfyller spesielle krav til horisontal transportbåndteknologi og viser fordelene sine, spesielt når den kombineres med den nye IE5+ synkronmotoren.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/50181.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/50181.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/50181.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/50181.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/50181.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/50181.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/50181.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-03-17
Med NORDAC ON styrker NORD DRIVESYSTEMS sin ledende posisjon innen desentralisert drivverkselektronikk. Et integrert Ethernet-grensesnitt, full pluggbarhet og en meget kompakt design gjør NORDAC ON til den kompakte, smarte omformeren til desentralisert bruk i horisontal transportbåndteknologi. Meget praktisk: Den monteres direkte på drivverkshuset og dekker lavere effektområder på opptil 1,0 kW. Dette gjør den til en meget økonomiske plug-and-play-løsning til IIoT-miljøer.
Den nye frekvensomformeren, som forventes å kunne leveres som et serieprodukt i fjerde kvartal i 2021, er planlagt lansert i to versjoner med to størrelser i hver: NORDAC ON til drift med asynkronmotorer , NORDAC ON+ i kombinasjon med IE5 synkronmotorer . Med sine integrerte Ethernet-grensesnitt er omformerne konstruert til integrering i moderne automatiseringssystemer. Som alle NORD-frekvensomformere har også NORDAC ON en kraftig PLS for behandling av data fra tilkoblede sensorer og aktuatorer – forutsetningen for tilstandsovervåking.