Nyheter –
Teknisk innovasjon i mikse- og agitasjonsprosesser
MAXXDRIVE® industrigir er ideelt egnet til bruk i store miksere. Med SAFOMI-adapteren presenterer NORD en teknisk innovasjon på dette bruksområdet: en flens med en integrert oljeekspansjonstank som øker driftssikkerheten og krever færre slitedeler.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/92075.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/92075.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/92075.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/92075.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/92075.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/92075.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/92075.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-07-20
NORD MAXXDRIVE® industrigir sikrer pålitelig drift i industrier som bruker mikse- og agitasjonsprosesser selv under ekstreme forhold. For agitasjonsbruksområder kan MAXXDRIVE® industrigir nå også utstyres med en SAFOMI IEC-adapter. SAFOMI er en forkortelse for "Sealless Adapter or Mixers". Denne spesielle IEC-adapteren kombinerer funksjonene til en standard IEC-adapter og en oljeekspansjonstank i en enkelt komponent. SAFOMI er tilgjengelig for parallellgir og i størrelsene 7 til 11, dvs. til maksimale utgående dreiemomenter fra 25 til 75 kNm. Den kompakte kombinasjonen av MAXXDRIVE® industrigir, SAFOMI IEC-adapter og drivmotor er det beste valget til bruk som mikser og agitasjon for å redusere antall slite- og påbyggdeler. SAFOMI-IEC-adapteren har en kompakt og enkel design og er utstyrt med et integrert oljeekspansjonsvolum. Oljetanker og -slanger samt radialakseltetningen som er utsatt for lekkasje og slitasje mellom giret og IEC-sylinderen er ikke nødvendig. Bytte til en SAFOMI-IEC-adapter istedenfor standard IEC-adapteren på agitasjonsdrivverket øker driftssikkerheten og reduserer vedlikeholdskostnadene. Oljenivået og det nødvendige oljevolumet er lavere, og takket være færre påbygde komponenter reduseres også installasjonplassen.