Nyheter –
Kraftige drivverksløsninger til miksing og omrøringsprosesser
Til miksere og røreverk tilbyr NORD DRIVESYSTEMS tilpassede MAXXDRIVE® industrigir som med enkelhet flytter selv store mengder, takket være deres høye kraft, pålitelighet og lange levetid.
Bargteheide, 2021-08-17
Til bruksområder innen blanding og omrøring oppstår høye radiale og aksiale lagerbelastninger på grunn av prosesstypen, det er her MAXXDRIVE® industrigir fra NORD viser sin styrke. Takket være robust konstruksjon og optimerte komponenter av høy kvalitet gir de store girenhetene (utgående moment fra 15 til 282 Nm) ultimat lastekapasitet og driftssikkerhet samtidig som de sikrer pålitelig drift selv under ekstreme forhold. Den FEM-optimerte, kompakte konstruksjonen sikrer maksimal styrke og stivhet. Alle lagerpunkter er integrert i husblokken slik at det ikke er tetningsflater som utsettes for dreiemoment og radiale belastninger. Store rullelagre med lav friksjon sikrer også ekstremt høy aksial og radial lastekapasitet.
NORD tilbyr også et bredt spekter med valgfrie varianter spesielt til miksing og omrøring. Dette inkluderer en røreverkversjon (VL2-lager) med økt lageravstand og forsterket lager samt en Drywell-versjon (VL3-lager) med ekstra oljedrypplate og lekkasjeindikator eller oljesensor. Alternativet "True Drywell" (VL4-lager eller VL6 uten utgangsflens) gir maksimal sikkerhet mot lekkasje med redusert oljenivå og fast beskyttelsesrør. Alle kontakttetninger er over oljenivået, noe som betyr at lekkasjer i utgangspunktet kan utelukkes.
SAFOMI IEC-adapteren (Sealless Adapter For Mixers) sikrer enda høyere driftssikkerhet for drivverk til røreverk. Den kombinerer funksjonene til en standard IEC-adapter og en oljeekspansjonstank i en enkelt komponent. Dette sparer brukerne for tidkrevende installasjon av oljetanker og slanger, samtidig som det eliminerer behovet for å installere radiale akseltetninger som er utsatt for slitasje.
Finn mer informasjon her: MAXXDRIVE Safomi