Nyheter –

Scenen er din – frekvensomformere fra NORD på Theater Duisburg

Moderne automatiseringsteknologi på Theater Duisburg gir perfekt koordinering av kulisser, lys og lyd. Frekvensomformere fra NORD er en viktig del av drivløsningen.

Bargteheide, 2018-08-06

Manuelt styrte spotter, scenetepper og kulisser har lenge vært unntakene i både operahus og teatre. I Theater Duisburg er drevene til maskineriet utstyrt med moderne kontrollteknologi – kontrollpaneler med berøringsskjerm, effektiv programvare og over 100 koblingsskap har vært en stor del av mange vellykkede produksjoner. De scenetekniske girmotorene styres via aksekontrollere som oppfyller sikkerhetsnivået SIL 3 i henhold til EN 61508. Hvert enkelt koblingsskap er utstyrt med en NORD SK 535E frekvensomformer som gir de nødvendige funksjonene og sømløs integrering med systemløsningens sikkerhetskonsept.

SK 535E -varianten i størrelse 5 og 6, med opptil henholdsvis 11 og 12 kW, er en del av NORDs SK 500E -serie med frekvensomformere. Omformerne er utstyrt med ekstra inngangs- og utgangskanaler for å støtte «Safe Stop»-funksjonen i henhold til EN 954-1 / EN 13849-1 (opptil sikkerhetskategori 4 og stoppkategori 0 og 1). De inkluderer et CANopen-grensesnitt som er direkte integrert i kortet samt en integrert POSICON-modul som gir effektiv posisjonskontroll.