Nyheter –
I høyden med NORD-drivverk
Det tsjekkiske selskapet STROS produserer byggeplassheiser til kunder over hele verden. På byggeplassen "Moscow City" brukes disse heisene til å bygge åtte høyhus. Disse drives av effektive, tilpassede og helt pålitelige drivverksløsninger fra NORD.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/43072.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/43072.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/43072.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/43072.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/43072.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/43072.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/43072.jpg 2420w)
Bargteheite, 2019-06-11
Med en høyde på nesten 340 meter er Mercury Tower for tiden den høyeste bygningen i Europa. For å betjene slike høyder må byggeplassheisene være raske og også kunne tåle vindhastigheter på opptil 20 m/sek. STROS-heisene har en kapasitet på inntil 3 200 kg og har en hastighet på inntil 100 meter per minutt. Siden hele byggeplassen ville stått stille uten dem, må heisene fungere uten avbrudd. Derfor utviklet NORD et konsept med inntil tre autonomt drevne vinkelgirmotorer, slik at driftsstans elimineres nesten helt. Motorene er utstyrt med eksterne bremsemotstander og elektromagnetiske skivebremser som kan utløses manuelt. En del av den skreddersydde totalløsningen omfatter en skapmontert frekvensomformer med løftegirfunksjon. Dette sørger for skånsom start og oppbremsing av motorene og garanterer svært presis posisjonering.
STROS har brukt individuelt konfigurerte drivverksløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS siden 1997. Avhengig av prosjektet leveres de med enheter som installeres etter behov, som f.eks. har forsterkede lagre eller spesielle husmaterialer eller med ATEX- eller NEC-kompatibel design. Styreskap kan leveres til styresystemene i ulike effektklasser og med tilsvarende funksjoner.
I tillegg til byggeplassheiser leverer STROS også passasjer- og vareheiser, spesielle og permanent installerte heiser, løftekrybber, arbeidsplattformer og tilpassede løsninger. Alle er drevet av NORD-motorer.