Nyheter –
Optimal styring av mobile pumper
Takket være deres funksjonelle og valgfrie allsidighet samt et bredt effektområde på opptil 22 kW, er desentraliserte NORDAC FLEX frekvensomformere ideelt egnet til bruk i mobile pumper.
Bargteheide, 2021-08-24
Mobile pumper, for eksempel til vinindustrien eller gulvslipe- og rengjøringsmaskiner, stiller vanligvis høye krav til drivverksstyreenheten. Med NORDAC FLEX SK 200E, tilbyr NORD den riktige løsningen. Den desentraliserte frekvensomformeren har skalerbare funksjoner samt en høy presisjonsregulering og kan monteres direkte på motoren eller installeres i nærheten av den på maskinen. Omformeren genererer styrespenningen selv og kan enkelt styres og betjenes lokalt med en bryter og et roterende potensiometer. Ved å bruke omformerens integrerte PLS kan enheten utføre mindre logiske funksjoner autonomt.
Passer perfekt til mobile pumper
drivverksstyringen strekker seg inn til de lave hastighetsområdene og hindrer sterke, kvalitetsbelastende turbulenser. Drivverkssystemene sikrer en høyoppløst flowinnstilling og kan samtidig måle tettheten, temperaturen og volumet på mediet. Dessuten sørger omformeren for jevn start og stopp av motoren, og muliggjør med egne sensorer selvregulerende hastigheter som tilpasser seg spesifiserte trykkområder , og gir effektiv beskyttelse mot tørrkjøring.
Mobil transport og dosering med NORDAC FLEX:
- Jevn flyt takket være høy presisjonsregulering ved lave hastigheter
- Integrert PLS sikrer høy ytelse
- POSICON posisjoneringsfunksjon sikrer nøyaktig dosering
- Motormontert eller installert nær motoren
- Enkel betjening
- Beskyttelsesklasser opptil IP66
- Ideell til 24-timers drift