Nyheter –
Desentraliserte drivverksløsninger for effektive pakkeprosesser
De store produksjonsvolumene av F&B-emballasje gjør to faktorer spesielt avgjørende for driften: pålitelighet og kostnadseffektivitet. Med sin bransjeekspertise tilbyr NORD DRIVESYSTEMS innovative drivverksløsninger som oppfyller disse kravene nøyaktig.

Bargteheide, 2024-06-05
Kostnadsbesparelser på opptil 50 % kan oppnås ved å foreta riktige valg i end-of-line emballasje. Drivverksløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS gjør dette mulig. Selv om drivverk med sentralstyrte servomotorer ofte brukes på dette området, leverer systemleverandøren et mer effektivt alternativ: drivverksløsninger med desentralt styrte asynkronmotorer.
Fordelene går langt utover rene kostnadsbesparelser:
- Desentralt styrte asynkronmotorer med høyere treghet, f.eks. den energieffektive NORD IE3-motoren , gjør at tunge paller og containere kan flyttes sikkert og nøyaktig over lange avstander med lav vibrasjon.
- Takket være desentraliserte frekvensomformere, f.eks. NORDAC ON SK300P, blir store styreskap og omfattende kabling overflødig. Dette gjør drivverksløsningen mer kompakt, vedlikeholdsvennlig og raskt klar til bruk via plug & play.
- Sammenlignet med sentraliserte drivverkskonsepter gir desentraliserte løsninger mer konstruksjonsfrihet ved utforming av systemer. Dette reduserer kablingsomfanget og kompleksiteten til kablingen i vanlige styreskap betydelig.
- Pluggkontakter forenkler utskifting under servicearbeider, slik at det ikke kreves en ekstra elektriker til å arbeide på styreskapet.
NORDs drivverksløsninger har en modulær konstruksjon slik at alle brukere kan utnytte disse fordelene best mulig. Energieffektive motorer, gir som tåler overbelastning og desentraliserte frekvensomformere kan kombineres etter behov til ethvert bruksområde innen emballering. Enten det gjelder nøyaktig styring av bevegelser i palleteringsmaskiner, robuste komponenter til pakkemaskiner eller maksimal lastsikring for stroppemaskiner: NORD DRIVESYSTEMS leverer alle drivverkskomponenter til alle end-of-line emballasjekrav fra én enkelt kilde.