Girmotorer
Fra næringsmiddelindustri til logistikk
NORD produserer tre girmotorserier med høyt utgående dreiemoment og høy ytelse til et stort utvalg applikasjoner i over 100 bransjer.

Girmotorer – fra næringsmiddelindustri til logistikk
NORD DRIVESYSTEMS produserer girmotorer som kan konfigureres for nesten alle applikasjoner. Vi jobber tett med kundene for å finne den beste løsningen til deres behov. Millioner av girmotorer fra NORD er allerede i bruk over hele verden og gir optimal ytelse i forskjellige bransjer hver eneste dag.
Girmotorene våre gir ikke bare høy ytelse, men også høy kapasitet for aksial og radial belastning. Takket være vårt universelle girenhetskonsept, kan brukerne også dra nytte av korte ombyggingstider og enkel lagerføring.
Gode argumenter for NORD girmotorerKraftige
- Kraftige
Girenhetene har høy kapasitet for aksial og radial belastning og oppnår dreiemoment på opptil 100 000 Nm. - Robuste
UNICASE-huset kombinerer høy presisjon, stivhet og styrke. - Flexible
Ved behov, kan vi levere alle girmotorene våre med bremser og mange andre alternativer. - Modulbaserte
Med modulkonseptet vårt, kan du kombinere girenhetene med alle motorer i NORD-sortimentet.
NORDS girmotorer: Kraftige, stillegående og fleksible
Våre elektriske motorer med girenheter oppnår dreiemoment på opptil 100 000 Nm og oversetningsforhold på opptil 14 340,31:1. Drivenhetene er stillegående og kan kjøres på forskjellige hastigheter ved hjelp av et variatordrev.
Rengjøringsvennlige girmotorer med høy ytelse til næringsmiddelindustrien
Girmotorer til matproduksjonsmaskiner må være hygieniske og ha høy ytelse, da produksjonsprosessene krever mye energi. Tapp-/parallellgirmotorene våre har derfor ikke bare glatt overflate, men også svært høy ytelse. Hvis du kjøper en girmotor fra NORD, får du maksimalt ut av produksjonsanleggene dine!
Girmotorer til intralogistikk
Innen intralogistikk, må varene ofte transporteres over lange avstander. Driften av transportørene krever derfor mye energi og mye penger. LogiDrive-systemet vårt, med totrinns vinkelgir og høyytelses IE4-synkronmotorer, reduserer driftskostnadene betraktelig, f.eks. på pakkedistribusjonssentre eller flyplasser.