BLOCK Snekkegir

Stillegående og kraftig

  • Effekt: 0.16 HP - 20 HP
  • Momentområde: 823 lb-inch - 27,066 lb-in
Størrelser: 6

NYHET: Vi har foretatt en grunnleggende omarbeiding av vårt to-trinns tannhjuls-snekkegir, SK 02040. Det nye SK 02040.1 er laget av høyfast aluminium og erstatter det tidligere produktet. Huset laget av støpt aluminium garanterer maksimal styrke og stivhet kombinert med lav vekt. SK 02040.1 har et effektområde fra 0,12 til 1,10 kW og dekker dreiemomenter opptil 100 Nm. Det brede utvekslingsspekteret (fra 5,37:1 til 330:1) muliggjør optimal tilpasning til kundenes behov. Motoren kan festes direkte uten kobling eller via en adapter (IEC eller NEMA).

  • Gir med hul eller massiv aksel
  • Plugg-, flens- og fotutførelse
  • Vinkelgir

  • Myk og støysvak gange
  • høy overbelastningsevne
  • robust konstruksjon gir lang levetid og enkelt vedlikehold
  • høy aksial og radial belastbarhet gir sikker drift
  • Robust hus i grått støpejern
  • Utførelser tilpasset bruksområder

A6033 - Drevløsninger til føde- og drikkevareindustrien


A6033 - Drevløsninger til føde- og drikkevareindustrien
  • Last ned Norsk
Informasjon om dokumentasjon

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon