UNIVERSAL SI snekkegir

Modulær og fleksibel

  • Effekt: 0.16 HP - 5.4 HP
  • Momentområde: 186 lb-inch - 3,779 lb-in
Størrelser: 5

UNIVERSAL SI snekkegir har høy effekttetthet og er også ekstremt kompakt. De er kjennetegnet av en dreiemomentoverføring med lavt støynivå. På grunn av den enkle, men effektive konstruksjonen er det betydelige fordeler når det gjelder installasjonsplass sammenlignet med andre typer overføring.

  • Gir med hul eller massiv aksel
  • Plugg-, flens- og fotutførelse
  • Vinkelgir

  • høy overbelastningsevne
  • Utførelser tilpasset bruksområder
  • Myk og støysvak gange
  • Aluminiumhuset gir lav vekt
  • Valgfritt 10:1 tannhjulsfortrinn og dobbelt snekkegir
  • Modulært, fleksibelt og derfor allsidig
  • Utgående aksellager for høy belastbarhet

TI60-0003 - Robuste motorer for bruk i rullebaner


TI60-0003 - Robuste motorer for bruk i rullebaner
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6033 - Drevløsninger til føde- og drikkevareindustrien


A6033 - Drevløsninger til føde- og drikkevareindustrien
  • Last ned Norsk
Informasjon om dokumentasjon

AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0004 - Case-studie Chronopost


CS0004 - Case-studie Chronopost
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon