Industrigir
Ideelt egnet til applikasjoner med høy belastning
Ekstremt høyt utgående dreiemoment, lite støy og lang levetid; disse er alle blant de utmerkede egenskapene til industrigirene fra NORD DRIVESYSTEMS.
Industrigir for applikasjoner som krever høyt dreiemoment
NORDs MAXXDRIVE-industrigir gir høye utgående dreiemoment fra 15 000 til 282 000 Nm, og egner seg perfekt til bruk i applikasjoner med høy belastning, som f.eks. røreverk, transportører, blandemaskiner, kverner, tromler og knuseverk.
Industrigirene er tilgjengelige som tannhjulsgir og vinkelgir. De er konstruert med UNICASE-hus, som ble utviklet av oss og kan brukes med store rullelagre, noe som garanterer lang levetid. Forresten: NORD er produsenten som leverer verdens største industrigir i UNICASE-hus.
Fakta om våre industrigir
- Kraft
NORDs industrigir gir svært høye dreiemoment opptil 282 000 Nm. - Lang levetid
Optimert geometri sikrer utmerket belastningskapasitet, lang levetid og lite støy. - Robusthet
Industrigirene våre er utstyrt med høy kvalitet, presisjonslagre og et helstøpt UNICASE-hus med eksepsjonell torsjonsstivhet. - Fleksibilitet
Girenheten kan kombineres med alle de elektriske motorene våre.
MAXXDRIVE tannhjulsgir
NORD tannhjulsgir gir effekter fra 1,5 til 6000 kW og er tilgjengelige i 11 størrelser. Vi leverer MAXXDRIVE-tannhjulsgir med forskjellige drivaksellagre, for å sikre optimal tilkobling til alle applikasjoner. I tillegg, leverer vi disse girenhetene med et stort utvalg flenser til inngangs- og utgangssiden.
MAXXDRIVE-tannhjulsgir kan kombineres med alle de elektriske motorene våre.
MAXXDRIVE vinkelgir
Disse girenhetene kan også brukes under ekstreme forhold, fordi de på grunn av temperaturstyringssystemet tåler svært fluktuerende omgivelsesforhold. Vi tilbyr flere forskjellige nedkjølings- og oppvarmingsmuligheter til våre MAXXDRIVE-vinkelgir, som gjør dem ytterligere egnet til bruk i forskjellige temperatursoner.