MAXXDRIVE XT vinkelgir med et knekktrinn

Industrigir

  • Effekt: 30 - 2,825 HP
  • Momentområde: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2-trinns
  • Kraftig, presist produsert hus i én del
  • Optimert husgeometri og luftstrøm som oppnår de høyeste termiske grenseeffektene med aksial vifte
  • Lav kjørestøy
Størrelser: 7
Monteringsposisjon: M1, M4, M5, M6
Utveksling: 6.3:1 - 22.4:1

MAXXDRIVE XT industrigir i to-trinns kjeglehjulsgirmotor-utførelse produseres i alle størrelser med det utprøvde blokkhusprinsippet. Takket være en sterkt ribbet utførelse kombinert med optimerte aksialvifter og luftføringshetter oppnås meget høye varmegrenseeffektnivåer. Store rullelager- og senteravstander øker komponentenes belastbarhet og levetid.

Mange alternativer er hentet fra det utprøvde modulsystemet i industrigirserien, slik at leveringstidene samsvarer med standard leveringstider for MAXXDRIVE industrigir . Vi tilbyr korte leveringstider og korte prosjekteringstider. Dette blir mulig med den omfattende kunnskapen til ekspertene våre om de spesifikke kravene til hvert bruksområde, samt optimalt lagerhold.

  • Robuste rullelagre med lang levetid
  • Effektiv variant av viftekjøling
  • Forskjellige muligheter for motormontering
  • Levering av installasjonsklare komplette systemer med kobling, bremser, overvåking etc. mulig
  • Modulære retursperrer gir enkel tilgang
  • Utprøvd, blokkhusprinsipp i én del

  • Optimal tetning gjør det mulig med lange bruksperioder uten lekkasjer
  • Lavt støyutslipp takket være presise vinkelgir
  • Effektiv viftekjøling via optimerte vifter og luftstrømføring
  • Høy dreiemomentkapasitet
  • Økt levetid på smøremiddel minimerer vedlikeholdskostnader
  • Symmetrisk konstruksjon
  • Speilbildeinstallasjon mulig for å redusere behov for reservegir
  • Tilpasning av inngående og utgående aksler til kundens tilgjengelige dimensjoner
  • Høy pålitelighet
  • Lang levetid
  • Høy presisjon