Glatte motorer
Asynkronmotorer
NORD-glattmotorer produseres internt og leveres til alle viktige markeder over hele verden. Takket være wash-down-designet er motorene egnet til bruk bl.a. i næringsmiddelindustrien.
- Alternativer på B-siden: Bremser (BRE), inkrementell giver (IG)
- Motorbeskyttelse: Temperatursensor (TF), temperaturovervåking (TW), stillstandsoppvarming (SH)
- Motortilkobling: Motorpluggforbindelse (MS)
NYHET: De nye glatte motorene i størrelse 71 leveres i tre effektklasser: 0,12 kW, 0,18 kW og 0,25 kW. Effektivitetsgraden IE3 garanterer ressursbesparende drift. På grunn av aluminiumhuset (beskyttelsesklasse IP66) er motorene beskyttet mot korrosjon.