NYHET

MAXXDRIVE® XD sylindriske tannhjulsgir

Industrigir

  • Effekt: 2.0 - 1,250 HP
  • Momentområde: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Hus med økt akselavstand
  • 3- og 4-trinns
  • Ideelt egnet til løfteutstyr
  • Hus optimert til nedadrettede radielle laster
  • Inspeksjonslokk
Størrelser: 8
Monteringsposisjon: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Utveksling: 22.4:1 - 400:1

MAXXDRIVE® XD industrigir kan leveres som tre- og firetrinns sylindrisk tannhjulsgir. Husutførelsen følger det utprøvde blokkhusprinsippet og er spesielt optimert for eksterne laster. På grunn av det langstrakte arrangementet av girtrinnene har huset en stor akselavstand, noe som gjør det mulig med en U-formet utforming av drivverket. Spesielt til drivverk til løfteverk kan kabeltrommel og motor plasseres på samme side av giret uten problemer. Husene er dessuten utstyrt med inspeksjonslokk som standard.


Mye av tilleggsutstyret er hentet fra det utprøvde modulsystemet til industrigirserien, slik at leveringstidene er de samme som for standard MAXXDRIVE® industrigir. Vi tilbyr korte leveringstider og korte prosjekteringstider. Dette er mulig pga. de omfattende kunnskapene til ekspertene våre om de spesifikke kravene til hvert bruksområde og optimal lagerbeholdning.

  • Drivverksutførelse: IEC/NEMA-motoradapter eller fri drivaksel
  • Fotmontering eller pluggmontering (med dreiemomentstøtte)
  • Allsidige utgående drivaksler kan leveres: massiv aksel, hulaksel (passfjær/krympeskive), DIN5480
  • En ekstra drivaksel kan leveres valgfritt
  • Bremsepåbygg med drivverksflens eller bremsekonsoll
  • Kobling på utgående aksel (fatkobling) kan leveres

  • Optimert hus til eksterne laster
  • Økt akselavstand
  • Det er mulig å tilpasse inngående og utgående aksler til kundens dimensjoner
  • Inspeksjonslokk
  • Høy pålitelighet
  • Lang levetid
  • Samme installasjonsmål (3- og 4-trinn)
  • Høy presisjon

B1050 - MAXXDRIVE industrigir


B1050 - MAXXDRIVE industrigir
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear


G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

PL1050 - Options - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options


PL1050 - Options - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Industrial Gear Unit Options Catalog


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Industrial Gear Unit Options Catalog
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Sertifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Sertifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon