MAXXDRIVE XT vinkelgir med et knekktrinn
Industrigir
Størrelser: | 7 |
---|---|
Monteringsposisjon: | M1, M4, M5, M6 |
Utveksling: | 6.3:1 - 22.4:1 |
MAXXDRIVE XT industrigir i to-trinns kjeglehjulsgirmotor-utførelse produseres i alle størrelser med det utprøvde blokkhusprinsippet. Takket være en sterkt ribbet utførelse kombinert med optimerte aksialvifter og luftføringshetter oppnås meget høye varmegrenseeffektnivåer. Store rullelager- og senteravstander øker komponentenes belastbarhet og levetid.
Mange alternativer er hentet fra det utprøvde modulsystemet i industrigirserien, slik at leveringstidene samsvarer med standard leveringstider for MAXXDRIVE industrigir . Vi tilbyr korte leveringstider og korte prosjekteringstider. Dette blir mulig med den omfattende kunnskapen til ekspertene våre om de spesifikke kravene til hvert bruksområde, samt optimalt lagerhold.
- Robuste rullelagre med lang levetid
- Effektiv variant av viftekjøling
- Forskjellige muligheter for motormontering
- Levering av installasjonsklare komplette systemer med kobling, bremser, overvåking etc. mulig
- Modulære retursperrer gir enkel tilgang
- Utprøvd, blokkhusprinsipp i én del
- Optimal tetning gjør det mulig med lange bruksperioder uten lekkasjer
- Lavt støyutslipp takket være presise vinkelgir
- Effektiv viftekjøling via optimerte vifter og luftstrømføring
- Høy dreiemomentkapasitet
- Økt levetid på smøremiddel minimerer vedlikeholdskostnader
- Symmetrisk konstruksjon
- Speilbildeinstallasjon mulig for å redusere behov for reservegir
- Tilpasning av inngående og utgående aksler til kundens tilgjengelige dimensjoner
- Høy pålitelighet
- Lang levetid
- Høy presisjon