Değişken Hızlı Tahrikler

Tam da doğru hız

Bazı uygulamalarda tahrikler esnek olmalıdır. Değişken hızlı tahriklerimiz ile bu asla bir sorun değildir. Tahriklerimiz daima ihtiyacınız olan hızı sunar.

V-kayışlı Varyatörlü Redüktör

Sessiz ve sağlam

  • Güçler: 0,12 kW - 90 kW
  • i = 5,00:1 - i = 3000,00:1 arasında aktarım oranı aralığı
  • Altı boyutta temin edilebilir

NORD’tan değişken hızlı tahrikler; daima doğru hız.

NORD DRIVESYSTEMS müşterilerine her zaman doğru redüktörü sunar. Uygulamanız için değişken hızlı bir redüktöre ihtiyacınız varsa değişken hızlı tahrikler olarak helisel redüktör, konik redüktör, paralel redüktör ve sonsuz vidalı redüktörler sağlamaktan mutluluk duyarız.

NORD, örneğin konveyör sistemleri, pompalar veya karıştırıcılar gibi birçok uygulama için değişken hızlı V kayışlı tahrikler üretmektedir.

Uygun hale getiriyoruz

NORD değişken hızlı V kayışlı tahrikler ile tam olarak ihtiyacınız olan hızı elde edersiniz.

Avantajlarınız:

  • Esneklik
    Hız uygulamanızı değil, uygulamanız hızı belirler.
  • Kalite
    Yalnızca yüksek standartlarımıza uygun yüksek kaliteli, test edilmiş malzemeler kullanıyoruz.
  • Uygun maliyetli
    Mekanik değişken hızlı tahriklerimiz neredeyse sıfır bakım maliyeti sağlar.
  • Hizmet ömrü
    Değişken hızlı V kayışlı tahriklerimizin bileşenleri aşınmazdır ve bu sayede uzun hizmet ömrüne sahiptir.

Değişken hızlı V kayışlı tahrikler: Sağlam ve güçlü
V kayışlı değişken hızlı redüktörlerimiz 90 kW’ye kadar nominal motor gücü iletir ve 6:1’lik hız aktarma oranı sağlar. Değişken hızlı V kayışlı tahrikler, 2.28 ila 158.8 Nm kayış tork sabitleriyle on iki boyutta mevcuttur.

V kayışların ayarlama diskleri aşınmaya dirençli malzemelerden yapıldığından bakım gereksinimi oldukça azdır. Bu ayrıca işletim maliyeti bilançosuna da olumlu etki eder.

Değişken hızlı V kayışlı tahrikler tüm motorlu redüktör tiplerimiz için uygundur. Motorlu redüktör yelpazemiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

Buraya tıklayın

NORD'tan yeni: Elektronik değişken hızlı tahrikler
Değişken hızlı V kayışlı tahriklerin yanı sıra NORD’tan artık SK200E ve SK180E serisinden bir frekans invertörü, bir IE2 veya IE3 verimlilik sınıflı asenkron motor ve bir NORD redüktörden oluşan elektronik değişken hızlı tahrikler de elde edebilirsiniz.

Elektronik değişken hızlı tahriklerimizi tüm gerekli seçeneklerle montaja hazır tedarik ediyoruz. Tahrikler halihazırda belirli tipte motorlar için parametreler ile açıklanmıştır. Yapmanız gereken yalnıza eğim süresi, minimum/maksimum frekans veya dönüş yönü kısıtlamaları gibi ayarlamalardır.

Ayrıca istek üzerine, parametrelerle açıklanmış tahrik üniteleri de sağlıyoruz. Bunun için, standart testlerden sonra frekans invertörüne sağlayacağınız bir veri kaydı yüklüyoruz.

Kataloğumuzu indirin!