Elektrik Motorlar
Büyük güç, düşük tüketim
NORD elektrik motorları yüksek bir verimliliğe sahiptir, oldukça dayanıklıdır ve tüm redüktörlerimiz ile birleştirilebilir. Size getirisi: maksimum esneklik!
Elektrik motorlar
Büyük güç, düşük tüketim
NORD, tüm ortak global verimlilik düzenlemelerine ve standartlarına uyan çok sayıda elektrik motoru tedarik eder. Motorlarımız birçok uygulamada kullanılıyor çünkü yalnızca güçlü ve dayanıklı değil, aynı zamanda tüm NORD redüktörleri ile de birleştirilebilirler.
Karıştırıcılar, konveyör sistemleri, iç lojistik veya gıda endüstrisinde: NORD elektrik motorları yüksek performans gerekli olduğu her yerde bulunabilir. Yıllarca, oldukça yüksek verimlilikte (%95'e kadar) güvenli bir şekilde çalışabilirler. Bu müşterilerimiz için işletim maliyetleri tasarrufu sağlar ve aynı zamanda çevreyi korumaya da yardımcı olur.
NORD elektrik motorlarını satın almak için sebepler:
- Maksimum verimlilik
Elektrik motorlarımız mevcut IEC standardı 60034-30-1:2014 yanı sıra EUP 640/2009 gereksinimlerine uyar, enerji tasarruflu senkron motorlar bile en yüksek verimlilik sınıfı olan IE4'e sahiptir. - En yüksek kalite
Tüm motorları bağlayıcı standartlar uyarınca kurum içerisinde üretiyoruz. - Yüksek mevcut olma durumu
Kurum içi üretimimiz ile tüm elektrik motorlarımızı dünya çapında hızlı bir şekilde teslim edebiliriz. - Yüksek esneklik
Birbiriyle aynı motor boyutları sayesinde, mekanik değişiklikler yapmak zorunda kalmadan bir verimlilik sınıfından diğerine değişim gerçekleştirebilirsiniz.
Güçlü ve ekonomik - elektrik motorlarımız
Endüstriyel uygulamalardaki elektrik tahrikleri gerekli olan toplam enerjinin yüzde 70'ine kadar tüketim gerçekleştirir. Bu, birçok şirkete mükemmel optimizasyon potansiyeli sunar.
Bundan dolayı, NORD bir dizi güçlü enerji tasarruflu elektrik motoru geliştirdi. Bu bağımsız motorlar sahip oldukları yüksek verimlilikle, mevcut Avrupa düzenlemeleriyle saptandığı üzere bir dereceye kadar gözle görülür oranda daha fazla verimlilik sunar.
NORD enerji tasarruflu elektrik motorları neredeyse tüm uygulamalar için uygundur. Özellikle ekonomik olan IE4 serisi üç boyutta ve 1,1 ila 5,5 kW güçlerle mevcuttur.
Enerji maliyetlerinizi önemli oranda azaltmak istiyor musunuz? Öyleyse enerji tasarruflu IE4 senkron motorlarımız hakkında daha fazlasını öğrenin!
Özel kullanım alanlarına göre elektrik motorları
Bazı uygulamalarda, standart motorlar kullanılamaz, ör. ortam koşulları fazla zorlu, oldukça ağır yükler taşınmak zorunda veya bir patlama tehlikesi var.
Bu durumlar için, ürün yelpazemiz 0,12 ila 30 kW'lık bir güç aralığına sahip özel motorları içerir. Patlamaya karşı korumalı modeller tozlu atmosferlerde ve gazlı atmosferlerde kullanım için varyantlar olarak mevcuttur. Motorlarımız ATEX, IECEx ve Hazloc uyarınca onaylıdır.
Bir çelik fabrikasının oldukça zorlu koşulları altında bağımsız motorlarımızı deneyimleyin!
Videoyu görüntüle