DHL
NORD ile iklim dostu lojistik
NORD DRIVESYSTEMS'ın yüksek oranda verimli tahrik çözümleri, iklim dostu lojistiğe giden yolda DHL'i destekliyor.
DHL, lojistik kaynaklı emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirecek. Uluslar arası taşıma hizmetleri sağlayıcısı, bu hedefe ulaşmak için, Köln/Bonn hava alanındaki lojistik merkezinde olduğu gibi en modern teknolojiler ve sürdürülebilir çözümler kullanıyor. NORD DRIVESYSTEMS'ın yüksek oranda verimli, çeşitleri azaltılmış 800 LogiDrive tahrik sistemi, burada enerji tasarrufu sağlayan, güvenilir ve bakım gerektirmeyen işletimi garanti ediyor. Tahrik çözümleri, DHL'in müşteri ihtiyaçlarına özel olarak uyarlandı ve optimum maliyet verimliliğiyle mükemmel bir enerji bilançosu elde edilmesine olanak sağlıyor.
Müşterilere bakış
1 Ağustos 2019'dan itibaren, Köln/Bonn hava alanındaki hava taşımacılığı için DHL ağı yeni bir Hub'a sahip. Kıdemli Teknik Yönetici Jörg Balmes'in bu konudaki açıklaması: "Köln/Bonn hava alanında hava taşımacılığı için kurulan yeni lojistik merkeziyle daha yüksek bir verimliliğe ve daha büyük bir tasnif kapasitesine ulaştık ve bu sayede ağımıza ve bununla birlikte müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunabiliyoruz" – Senior Manager Infrastructure – DHL Airways GmbH.
Köln/Bonn hava alanındaki DHL Hub'ı, 12.000 m2'lik bir kapalı alana yayılıyor ve saatte 10.000 gönderilik bir tasnif kapasitesine sahip. 400 m uzunluğundaki bir ana tasnif ünitesi ve 200 m'lik bir evrak tasnif ünitesiyle, günde 24 saat, haftada altı gün boyunca farklı paket ve gönderi büyüklükleri tasnif ediliyor. NORD tahrik sistemleri tarafından 2 m/sn bant hızı ve 5 m/s2 ivmelenme ile çalıştırılan, 2,5 km toplam uzunluğa sahip konveyörler de buna ekleniyor.
Proje gereklilikleri
DHL'in hedefi: 2050'ya kadar emisyonsuz olma
Dünya genelinde lider konumdaki lojistik şirketi olarak DHL, sürdürülebilirlik noktasında iyi bir örnek teşkil etme sorumluluğunu üstleniyor ve çevre dostu lojistik çözümlerine ciddi yatırımlar yapıyor. Jörg Balmes: "DHL, 2050'ye kadar emisyonsuz olmak istiyor. Enerji verimlilik konusu bizim için en yüksek önceliğe sahip. Köln/Bonn binası CO<sub>2</sub> nötrdür ve örnek olarak ısıtma ve soğutma için kullanılan buz akümülatörleri gibi en yeni teknolojiye sahip. Konveyör bantlarında kullanılan motorlarda da enerji verimliliği, düşük bakım aralıkları gibi en önemli talepti. NORD bunu bize sağlayabildi ve NORD motorlarından çok memnunuz".

Uygulama çözümü
NORD LogiDrive - yüksek oranda verimli ve çeşitleri azaltan bir sistem çözümü
Toplam 800 LogiDrive tahrik sistemi ve 268 Solo motor; kavisli yollar, konveyör bantları, birleştiriciler / yükleyiciler, dikey makaslar, teleskopik konveyörler ve kaldırıcılar gibi çok sayıda uygulamada kullanılıyor. LogiDrive tahrikler; yüksek bir verimlilik, hızlı rampa süreleri (maks. 5 m/s2), kompakt bir tasarım, minimum bakım gereksinimi ve uzun bir kullanım ömrü özelliklerine sahip ve DHL'de enerji tasarrufu sağlayan, güvenli ve sorunsuz bir işletimi garanti ediyorlar.
LogiDrive; NORD kurum içi lojistik uzmanları tarafından entegratör ve tedarikçisi ile uyum içinde uyarlanan ve optimize edilen ve motor, redüktör ve frekans invertöründen oluşan yüksek oranda verimli, servis dostu ve standartlaştırılmış bir modüler sistemdir. Köln/Bonn hava alanındaki lojistik merkezi için bir IE4 sabit mıknatıslı senkron motor (1,1 ile 5,5 kW arasında nominal güç), iki kademeli bir konik dişli redüktör veya bir helisel redüktör ve motora yakın monte edilen bir NORDAC LINK frekans invertöründen oluşan bir kombinasyon seçildi. Bu sırada helisel redüktörlü çeşit, burada çok yüksek bir dinamizm ve yüksek hızlar talep edildiği için birleştirme uygulamalarında kullanılıyor.
Tek elden komple tahrik sistemleri
LogiDrive sistemleri, Tak ve Çalıştır teknolojisi sayesinde son derece servis ve bakım dostudur. Tüm sistem, tahrik teknolojisinin tüm bileşenlerine özel olarak bakım yapılabilecek şekilde modüler yapıya sahiptir. Bu sayede periyodik bakım ve onarım maliyetleri asgariye indirilir. NORDAC LINK frekans invertöründeki tüm bağlantılar, basit geçmeli bağlantılar üzerinden kuruluyor ve DHL için özel olarak yapılandırıldı. Enkoder geri beslemesi ve güvenli durma için kullanılanlar da aralarında olmak üzere toplam on iki soket mevcut. Frekans invertörleri, ek olarak bir bakım şalteri ve ayar modu için bir anahtarlı şalterle donatıldı. Entegre bir Eternet tabanlı Bus sistemi de eklendi. Entegre PROFINET arayüzü ve belirtilen diğer bileşenlerin kompakt bir çözüm içinde kombinasyonu, 2019 yılında pazar için bir yenilikti ve NORD için o zamanlar mutlak bir benzersizlik özelliğiydi.
Tahrik çözümünü tamamlamak için kablolar da NORD tarafından teslim edildi. Olası hata kaynakları önlendi ve devreye alma işlemi kolaylaştırıldı. LogiDrive tahrik sistemlerinin kompakt tasarımı, yer tasarrufu sağlar ve alüminyum gövde sayesinde ağırlık düşüktür. Motor mili yataklarının özel olarak optimize edilmesi sayesinde ses şiddetinde bir azalma sağlanabildi ve bu sayede, Köln/Bonn hava alanında mümkün olduğunca sessiz bir çalışma garanti edildi. Kullanılan motorların yapı tarzı ve frekans invertöründeki çalışma sayesinde, aynı motor çeşidi dünya genelinde üniversal olarak kullanılabiliyor.

Kısmi yük aralığında optimum enerji tüketim performansı
Motorlar Hakkında : Bu motorlar, Posta ve Parsel sektöründe bir standart olan maksimum 35 kg/m düzeyinde bir yük için tasarlandı. Paketlerin ve gönderilerin büyük kısmı daha hafif olduğu için, tahrikler ağırlıklı olarak kısmi yük aralığında çalışıyor. Burada, LogiDrive sistem çözümü kendi güçlü yanlarını ortaya koyuyor. PMSM teknolojisi (sabit mıknatıslı senkron motor teknolojisi) sayesinde, bu motorlar geniş bir devir ve tork aralığında yüksek bir verime sahip ve kısmi yük ve kısmi devir aralıklarında da optimum bir enerji tüketim performansı sunuyor – klasik asenkron teknolojisi karşısında net bir avantaj. IE4 motorların %300 düzeyindeki aşırı yüklenebilirlik kapasitesiyle birlikte pik yükler optimum şekilde kapsanıyor; bu sayede, çeşitli motor ebatları yerine tek bir motor ebadı kullanılabiliyor. Bu sırada, bir invertörden gelen güç talebine bağlı olarak farlı frekanslarla çalışılıyor. Bu sayede, ek yer ve maliyet avantajlarıyla birlikte çeşitlerin azaltılması sağlanıyor.

Özel çeşit azaltma
İşletmeci, çeşit azaltma durumunda, tahrik sisteminin tüm kullanım ömrü boyunca kendi sisteminin optimize edilmiş şekilde çalışmasından ve yönetim, servis ve yedek parça stokta bulundurma alanlarındaki belirgin maliyet tasarruflarından kâr sağlıyor. Sonuç olarak, toplam sahip olma maliyetleri (Total Cost of Ownership; TCO) düşük kalıyor. Tahrik çeşitlerinin asgariye indirilmesi ve bununla birlikte depo ve servis proseslerinin sadeleşmesi, DHL için de belirleyici öneme sahip: Jörg Balmes, "Motor çeşitlerinin azaltılması bizim içim önemliydi. Burada, yedek parçaların stokta ve hazır bulundurulması söz konusu" şeklindeki açıklamasından sonra devam ediyor: "Burada çalıştırdığımız 27 çeşidi on adede düşürebildik. Bu sayede onarım ve bakım alanlarındaki iş yükümüz çok büyük oranda hafifledi."
NORD tahrikleri, iklim dostu lojistiğe giden yolda DHL'i destekliyor
Paket dağıtım merkezleri, yoğun enerji tüketerek işletilir. NORD LogiDrive tahrik sistemi gibi yüksek oranda verimli tahrik sistemleri, enerji tüketimini ve bununla birlikte CO<sub>2</sub> emisyonlarını ciddi oranda azaltır ve bu sayede, lojistik alanında daha fazla sürdürülebilirlik ve iklim korumasına önemli bir katkıda bulunur. Buna ek olarak, yüksek verim sayesinde daha hızlı bir yatırım geri dönüşü (ROI) elde edilir. DHL, 2019 yazında Köln/Bonn hava alanında faaliyete geçti. Jörg Balmes'in heyecanla anlattığı gibi, NORD tahrikleri o tarihten itibaren sorunsuz şekilde çalışıyor ve herkes son derece memnun: "Hub'ımızda üç yıldır NORD tahrikleriyle kesintisiz olarak çalışıyoruz ve arıza oranı gerçekten son derece düşük. Servis ve danışmanlıktan da çok memnun kaldık. Zorluklar ortaya çıktığında, NORD her zaman çözümlerle bizi hızlı bir şekilde destekleyebildi." NORD, ilk talepten devreye almaya kadar projeye eşlik etti.
NORDAC LINK - SK 155E - Motor yol vericiler
Hızlı kurulum, aşınmadan yol verme
NORDAC LINK - SK 250E - Frekans invertörü
Hızlı kurulum, kolay bakım
Standart senkron motorlar
Senkron motorlar