LEWA
Hassas dozaj ve enerji tasarrufu
Dozaj pompaları ve sistemleri üreticisi olan LEWA, yüksek hassasiyet alanındaki uygulamalarda NORD DRIVESYSTEMS'ın IE5+ motorlarına güveniyor. Bu motorlar, geniş bir kontrol aralığını olağanüstü enerji verimliliğiyle birleştiriyor.

Müşterilere bakış
Baden-Württemberg'in Leonberg şehrindeki tedarikçi şirket LEWA, sıvı dozajı için 70 yıldır pompalar ve sistemler konusunda uzmanlaşmıştır. Dünyanın önde gelen dozaj ve proses diyaframlı pompa üreticisi, müşterileri için bireysel, verimli sistem çözümleri planlıyor ve üretiyor. Kullanım alanları, başta gazlara koku yoğun maddelerin karıştırılması olmak üzere kimyasal sektöründen madenciliğe kadar çok farklı endüstrilerdeki dozaj gereksinimleri, taşıma, karıştırma ve kokulandırma görevleridir.
LEWA'nın ecodos serisi diyaframlı dozaj pompaları, gıda veya ilaç gibi hassas alanlarda, örneğin ilaç sektöründeki katkı maddeleri veya gıdada aroma ölçümü için kullanılıyor. Somut bir uygulama, bebek mamalarına Omega 3 yağının karıştırılmasıdır. ecodos serisi, alçak basınç aralığında, yani maksimum 20 bar'lık bir sevk basıncı ve 16 ile 1460 litre/saatlik bir sevk aralığında çalışır. Bunun için sadece ekleme miktarı ve zamanının hassas kontrolünü sağlamakla kalmayan, aynı zamanda içerik maddelerini özellikle koruyucu bir şekilde taşıyan pompalar gerekir.
Geniş aralıklar için tahrik sistemleri
LEWA Uygulama Müdürü Maurice Wirkner'in bu konudaki açıklaması: "Bu uygulama için artık ecodos pompalarımızı geniş aralık kontrolü için NORD'un IE5+ motorlarıyla da sunuyoruz". Bu sırada, sabit mıknatıslı senkron motorlar Solo motor modunda, yani doğrudan motora flanşlanarak ya da desantral frekans invertörüyle çalıştırılır.
NORD DRIVESYSTEMS, IE5+ serisini 0,35 ile 3,7 kW arasındaki güçlerle sunuyor. Bu seri, fansız tasarımı ile hijyene duyarlı uygulamalar için idealdir ve temizlenmesi kolaydır. Bu şekilde işlenmiş bileşenler korozyona karşı korumalı ve asitlere ve alkalilere karşı dayanıklıdır.

Aşırı boyutlandırmaya son
LEWA, diyaframlı dozaj pompalarını şimdiye kadar klasik asenkron motorlarla veya ilgili servo invertörler içeren servo tahriklerle ve genellikle strok ayarıyla birleştirerek çalıştırıyordu. Pompa uzmanı, bu arada ürün yelpazesini NORD motor teknolojisiyle geliştirdi. İyi bir nedenle: Sabit mıknatıslı senkron motorlar, servo tahriklerden önemli ölçüde daha uygun maliyetli şekilde temin edilebilir ve servo invertörlere ve strok ayarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Diğer taraftan, klasik asenkron motorlar nominal hız aralığı dışında nispeten verimsizdir ve bu nedenle genellikle büyük boyutlu olarak kullanılmaları gerekir. NORD motorları burada da belirgin şekilde daha verimli alternatiflerdir.
Wirkner, "IE5+ ile tahrik sisteminin kullanımı çok daha kolay ve çok geniş bir ayar aralığında yüksek hassasiyetli dozaj gerçekleştiriyor" şeklinde bunu vurguluyor. NORD IE5+, dakikada 0 motor devrinden (durma) motorun nominal hızına kadar çıkabilen sabit bir torka sahiptir. Bu özellik, gıda ve ilaç sektörlerindeki LEWA müşterilerinin çalıştığı ürünlere karşı hassas olan sistemin özellikle koruyucu bir şekilde yol almasını sağlar.
Yüzde 95 verim
NORD IE5+ motorlarının geniş kontrol aralığı ve kısa süreli yüksek aşırı yük kapasitesi, LEWA müşterileri için farklı akış hızları için birden fazla pompa kullanımını gereksiz kılıyor ve bu sayede, genel sistemdeki tahrik çeşitlerinin sayısının azalmasına olanak sağlıyor. Bu özellik, yönetim giderlerini asgariye indiriyor ve üretim, lojistik, depolama ve servis süreçlerini kolaylaştırıyor. IE5+ motorların yüzde 95'lik olağanüstü enerji verimliliği de buna ekleniyor.
Maurice Wirkner'in bu konudaki açıklaması: "Bu tahrik sistemi, yüksek enerji verimliliği ile müşterilerimiz ve dolayısıyla geleceğe yönelik bir pompa ve sistem tedarikçisi olarak bizim için birçok avantaj sunuyor".
Geliştirmeye eşlik eden proje ortağı
LEWA, yüksek verimli IE5+ motorun geliştirilmesine, bir tür proje ortağı olarak eşlik etti. Uygulama Müdürü Wirkner: "Motoru pompalarımızla birlikte prototip halindeki bir sistem olarak test edebildik ve böylece ilk deneyimleri kazandık". Teknik satış departmanı, ürün yönetimi ve NORD Servis çok iyi ve yetkin bir destek sağladı. "NORD ile işbirliğimizden, özellikle de şimdiye kadar aldığımız siparişlerin esnekliğinden çok memnunuz.
LEWA ve NORD arasındaki işbirliği her durumda devam edecek. Bir sonraki proje şimdiden netleşti: Ortaklar, LEWA ecodos diyaframlı dozaj pompası ile dozajlamada geniş aralıklı kontrolün avantajlarını gösteren, IE5+ motorlu ve NORD'un NORDAC ON+ desantral frekans invertörlü bir farmasötik dozaj pompasının ticari fuar tanıtıcısını geliştiriyor.