MAXXDRIVE® XC helisel konik dişli redüktörler

Endüstriyel tip redüktörler

  • 3 ve 4 kademeli
  • Yüksek yüklere dayanıklı, hassas şekilde üretilmiş tek parça gövde
  • Uygulamanıza optimum uyarlama için modüler ve esnek tasarım
  • Düşük çalışma sesleri

Helisel konik dişli redüktör versiyondaki MAXXDRIVE® XC endüstriyel tipi redüktör, tüm boyutlarda kendini ispatlamış blok gövde prensibiyle üretilmiştir. Endüstriyel tip redüktörler, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri sayesinde çeşitli ortam koşullarında kullanılabilir. Soğutma ve ısıtma seçenekleri, esnek bir sıcaklık yönetimine olanak sağlar, bu sayede, oldukça değişken ortam koşullarında kullanım mümkün olur ve yağlayıcı ömrü uzar. Büyük makaralı rulmanlar ve eksen mesafeleri, bileşenlerin yük kapasitesini ve hizmet ömrünü artırır. Kısa planlama ve teslim süreleri sunmaktayız. Bu, uzmanlarımızın tüm uygulamaların özel ihtiyaçları hakkındaki geniş bilgisi ve optimize edilmiş parça stoklaması sayesinde mümkündür.

Ürün versiyonları

  • Uygulamaya optimum uyarlama için çıkış millerinin çeşitli yatakları
  • Etkin soğutma seçenekleri teslim edilebilir
  • Çok çeşitli motor eklenti seçenekleri
  • Kaplin, fren, izleme, vb. ile montaja hazır komple sistemler teslim edilebilir
  • Modüler şekilde takılmış geri dönüş kilitleri, kolay bir erişime olanak sağlar

Ürün özellikleri

  • Optimum sızdırmazlık sayesinde kaçak olmadan uzun süreli çalışma
  • Yüksek hassasiyetli konik dişliler sayesinde düşük gürültü oluşumu
  • Optimize edilmiş pervane ve hava akışı sayesinde etkili pervane soğutması
  • Yüksek tork kapasitesi
  • Uzun yağ ömrü sayesinde düşük bakım maliyetleri
  • Simetrik tasarım
  • Tersten benzer ve eğimli montaj konumu mümkündür
  • 6 olası montaj konumu sayesinde müşteri uygulamalarına optimum entegrasyon
  • Giriş ve çıkış milleri müşteri ölçülerine uyarlanabilir
  • Yüksek güvenirlik
  • Uzun kullanım ömrü
  • Yüksek hassasiyet